Danfoss logo
144H2040_51 Termix Compact 28 VVX-FI 1-1

Termix Compact 28 VVX-FI, Tipo 2-2, Nome regolatore riscaldamento: ECL 310, Nome del regolatore ACS: ECL 310

144H2044

Tipo di prodotto: Termix Compact 28 VVX-FI, Tipo 2-2, 16 bar, 120 °C, ECL 310, AVQM

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza senza coperchio [mm]890 mm
ApprovazioneCE
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Circolazione ACS
Contains batteriesNo
DescrizioneSubstations - Indirect Heating + DHW
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni attacco ACS1"
Dimensioni attacco circolazione3/4"
Dimensioni attacco Risc.1"
Dimensioni attacco TLRG1"
Dimensioni del tubo ACSØ28
Dimensioni tubo circolazioneØ18
Dimensioni tubo Risc.Ø28
Dimensioni tubo TLRØ28
Direzione attaccoIn basso + opzione per att. in alto
Direzione attacco primarioBottom + option for top conn
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filtro8.00 m³/h
Gruppo prodottiPiccoli satelliti
Heating Control valveAVQM
Heating control valve kvs value [m³/h]6.3 m³/h
In scope of WEEENo
Larghezza senza coperchio [mm]1460 mm
Material DescriptionCompact 28 VVX-FI 2-2
Caratteristica
Valore
Materiale brasatura riscaldamento scambiatoreBrazed copper
Materiale brasatura scambiatore ACSBrazed copper
N. dossier SCIP75ac2f1d-6428-4e9b-bf90-d5434b8bcedc
Nome del regolatore ACSECL 310
Nome prodottoAMV 30
Nome prodotto dossier SCIPCompact 28 VVX-FI 2-2
Nome regolatore riscaldamentoECL 310
Opzione coperchioSenza
Pressione nominale primaria [bar]16 bar
Product line33
Profondità senza coperchio [mm]400 mm
Raggio di curvatura [pollici]Indirect Heating & Instantaneous DHW
Temperatura di mandata di progetto [˚C]120 °C
Tensione di alimentazione [V]230.0 V
Tipo attacco circolazionefilettatura interna
Tipo attacco TLRinterna G Filettatura
Tipo di attacco ACSfilettatura interna
Tipo di attacco Risc.interna G Filettatura
Tipo di controllo ACSElettronico
Tipo di controllo Risc.Elettronico
Tipo di prodottoTermix Compact 28 VVX-FI
Tipo dimensione stazioneTipo 2-2
Tipo scambiatore ACST137L-1 26 G1"*20 H
Tipo scambiatore riscaldamentoT137H-1 40 G1"*20 H
Tubo flessibileAVQM
UL markNo
Valvola di regolazione ACSAMV 20

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo95 Kilogram
Peso netto90 Kilogram
Volume0.52 Cubic meter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5706561201584
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm