Danfoss logo
Compact  28 MST VVX-2-1

Termix Compact 28 MST VVX, Tipo 2-3, Nome del regolatore ACS: IHPT

144H3448

Tipo di prodotto: Termix Compact 28 MST VVX, Tipo 2-3, 16 bar, 120 °C, IHPT

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza senza coperchio [mm]914 mm
ApprovazioneCE
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Circolazione ACSOpzionale
Contains batteriesNo
DescrizioneDistrict heating substation for indirect heating andinstantaneous domestic hot water.
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimensioni attacco ACSG3/4"
Dimensioni attacco circolazione3/4"
Dimensioni attacco Risc.1"
Dimensioni attacco TLRG1"
Dimensioni del tubo ACSØ18
Dimensioni tubo circolazioneØ18
Dimensioni tubo Risc.Ø28
Dimensioni tubo TLRØ28
Direzione attaccoIn basso
Direzione attacco primarioIn basso
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filtro2.00 m³/h
Gruppo prodottiPiccoli satelliti
Heating Control valveAVQM
In scope of WEEENo
Larghezza senza coperchio [mm]905 mm
Caratteristica
Valore
Material DescriptionCompact 28 MST VVX-2-3
Materiale brasatura riscaldamento scambiatoreBrazed copper
Materiale brasatura scambiatore ACSBrazed copper
N. dossier SCIP9ceec86a-4898-45d6-bae0-1bd9bab9a57b
Nome del regolatore ACSIHPT
Nome prodotto dossier SCIPCompact 28 MST VVX-2-3
Nome regolatore riscaldamentoECL 120
Opzione coperchioNo
Pressione nominale primaria [bar]16 bar
Product line33
Profondità senza coperchio [mm]400 mm
Raggio di curvatura [pollici]Indirect Heating & Instantaneous DHW
Temperatura di mandata di progetto [˚C]120 °C
Tensione di alimentazione [V]230.0 V
Tipo attacco circolazioneinterna G Filettatura
Tipo attacco TLRfilettatura interna
Tipo di attacco ACSfilettatura interna
Tipo di attacco Risc.filettatura interna
Tipo di controllo ACSPortata/termostatico
Tipo di controllo Risc.Elettronico
Tipo di prodottoTermix Compact 28 MST VVX
Tipo dimensione stazioneTipo 2-3
Tipo scambiatore ACSXB06H+-1 40 G3/4"*20 H
Tipo scambiatore riscaldamentoT137H-1 60 G1"*20 H
UL markNo
Valvola di regolazione ACSAMV 20

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo55 Kilogram
Peso netto53 Kilogram
Volume0.331 Cubic meter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5706562243545
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm