Termix Compact 28 MS VVX, Tipo 1-2, Nome regolatore riscaldamento: ECL 310, Nome del regolatore ACS: ECL 310
144H3922
Tipo di prodotto: Termix Compact 28 MS VVX, Tipo 1-2, 16 bar, 120 °C, ECL 310, AVQM
144H3922
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Altezza senza coperchio [mm] | 1063 mm |
| Approvazione | CE |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Circolazione ACS | Incluso |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | Compact 28 MS VVX-1-2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensioni attacco ACS | 1" |
| Dimensioni attacco circolazione | 3/4" |
| Dimensioni attacco Risc. | 1" |
| Dimensioni attacco TLR | 1" |
| Dimensioni del tubo ACS | Ø28 |
| Dimensioni tubo circolazione | Ø18 |
| Dimensioni tubo Risc. | Ø28 |
| Dimensioni tubo TLR | Ø28 |
| Direzione attacco | In basso |
| Direzione attacco primario | In basso |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Filtro | 4.00 m³/h |
| Gruppo prodotti | Piccoli satelliti |
| Heating Control valve | VS2 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 2.50 m³/h |
| In scope of WEEE | No |
| Larghezza senza coperchio [mm] | 905 mm |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Material Description | Compact 28 MS VVX-1-2 |
| Materiale brasatura riscaldamento scambiatore | Brazed copper |
| Materiale brasatura scambiatore ACS | Brazed copper |
| N. dossier SCIP | 6ff70301-c1f0-4bcc-a236-5b3daffcba92 |
| Nome del regolatore ACS | ECL 310 |
| Nome prodotto | AMV 30 |
| Nome prodotto dossier SCIP | Compact 28 MS VVX-1-2 |
| Nome regolatore riscaldamento | ECL 310 |
| Opzione coperchio | No |
| Pressione nominale primaria [bar] | 16 bar |
| Product line | 33 |
| Profondità senza coperchio [mm] | 400 mm |
| Raggio di curvatura [pollici] | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Temperatura di mandata di progetto [˚C] | 120 °C |
| Tensione di alimentazione [V] | 230.0 V |
| Tipo attacco circolazione | filettatura interna |
| Tipo attacco TLR | filettatura interna |
| Tipo di attacco ACS | filettatura interna |
| Tipo di attacco Risc. | filettatura interna |
| Tipo di controllo ACS | Elettronico |
| Tipo di controllo Risc. | Elettronico |
| Tipo di prodotto | Termix Compact 28 MS VVX |
| Tipo dimensione stazione | Tipo 1-2 |
| Tipo scambiatore ACS | T137H-1 20 G1"*20 H |
| Tipo scambiatore riscaldamento | XB06H+-1 80 G3/4"*20 H |
| Tubo flessibile | AVQM |
| UL mark | No |
| Valvola di regolazione ACS | AMV 150 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 56 Kilogram |
| Peso netto | 55 Kilogram |
| Volume | 384.806 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715628304731 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |