Danfoss logo
WW99630011_Termix_CS28MS_VVX_INSUCOVER_r_300RGB

Termix Compact 28 MS VVX, Tipo 1-2, Nome regolatore riscaldamento: ECL 310, Nome del regolatore ACS: ECL 310

144H3916

Tipo di prodotto: Termix Compact 28 MS VVX, Tipo 1-2, 16 bar, 120 °C, ECL 310, AVQM

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza senza coperchio [mm]1063 mm
ApprovazioneCE
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Circolazione ACSIncluso
Contains batteriesNo
DescrizioneCompact 28 MS VVX-1-2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni attacco ACS1"
Dimensioni attacco circolazione3/4"
Dimensioni attacco Risc.1"
Dimensioni attacco TLR1"
Dimensioni del tubo ACSØ28
Dimensioni tubo circolazioneØ18
Dimensioni tubo Risc.Ø28
Dimensioni tubo TLRØ28
Direzione attaccoIn basso
Direzione attacco primarioIn basso
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filtro4.00 m³/h
Gruppo prodottiPiccoli satelliti
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]2.50 m³/h
In scope of WEEENo
Larghezza senza coperchio [mm]905 mm
Caratteristica
Valore
Material DescriptionCompact 28 MS VVX-1-2
Materiale brasatura riscaldamento scambiatoreBrazed copper
Materiale brasatura scambiatore ACSBrazed copper
N. dossier SCIPdf78db97-1fc6-40be-a00d-4ccfdb8bf2c8
Nome del regolatore ACSECL 310
Nome prodottoAMV 33
Nome prodotto dossier SCIPCompact 28 MS VVX-1-2
Nome regolatore riscaldamentoECL 310
Opzione coperchioNo
Pressione nominale primaria [bar]16 bar
Product line33
Profondità senza coperchio [mm]400 mm
Raggio di curvatura [pollici]Indirect Heating & Instantaneous DHW
Temperatura di mandata di progetto [˚C]120 °C
Tensione di alimentazione [V]230.0 V
Tipo attacco circolazionefilettatura interna
Tipo attacco TLRfilettatura interna
Tipo di attacco ACSfilettatura interna
Tipo di attacco Risc.filettatura interna
Tipo di controllo ACSElettronico
Tipo di controllo Risc.Elettronico
Tipo di prodottoTermix Compact 28 MS VVX
Tipo dimensione stazioneTipo 1-2
Tipo scambiatore ACST137H-1 20 G1"*20 H
Tipo scambiatore riscaldamentoXB06H+-1 80 G3/4"*20 H
Tubo flessibileAVQM
UL markNo
Valvola di regolazione ACSAMV 150

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo56 Kilogram
Peso netto55 Kilogram
Volume384.806 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715628304670
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm