Danfoss logo
EvoFlat VX-FH

EvoFlat VX-F, In basso, 43 kW, Tipo 1

145F3913

EvoFlat VX-F -1 StS FH, Indirect station for floor heating, DHW HEX stainless steel type 1

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza senza coperchio [mm]717 mm
ApprovazioneCE
Attuatore ACSSì
Attuatore riscaldamentoPrimarySecondary
Capacità ACS [kW] [Max]43 kW
Capacità riscaldamento [kW] [Max]10 kW
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Conn. elettriche230V 50 Hz
Contains batteriesNo
Controllo di zonaPrepared for water and energy meter
DescrizioneEvoFlat VX-F -1 StS FH, Indirect station for floor heating, DHW HEX stainless steel type 1
DG Indicator ProfileContains Liquids
Diametro albero pompa [mm]Sì
Dimensioni attacco Risc.3/4"
Dimensioni attacco TLR3/4"
Dimensioni del tubo ACSØ18
Dimensioni tubo Risc.Ø18
Dimensioni tubo TLRØ18
Direzione attaccoIn basso
Direzione attacco primarioIn basso
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Caratteristica
Valore
Gruppo prodottiSatelliti d'utenza
In scope of WEEEYes
Material DescriptionEvoFlat VX-F 1StS FH
Materiale brasatura riscaldamento scambiatoreBrazed copper
Materiale brasatura scambiatore ACSBrazed stainless steel
Nome del regolatore ACSTPC-M
Nome regolatore riscaldamentoFTC
Portata [l/min]Sì
Pressione nominale primaria [bar]16 bar
Pressione nominale secondaria [bar]16 bar
Product line67
Profondità senza coperchio [mm]152 mm
Raggio di curvatura [pollici]Indirect Heating & Instantaneous DHW
Regolatore pressione differenzialeIntegrato
Sensore di umiditàFloor heating
Temperatura di mandata di progetto [˚C]95 °C
Tipo attacco TLRinterna G Filettatura
Tipo di attacco Risc.interna G Filettatura
Tipo di controllo ACSPortata/termostatico
Tipo di controllo Risc.Termostatico + pressione differenziale
Tipo di prodottoEvoFlat VX-F
Tipo dimensione stazioneTipo 1
UL markNo
Valore kvs valvola di regolazione ACS [m3/h]Stainless steel

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo26.7 Kilogram
Peso netto25.5 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume78.736 Liter
EAN/UPC5702424648350