Danfoss logo
DSP2 FIX

Sottostazioni, DSP2 FIX, Nome regolatore riscaldamento: ECL 310

005L7017

DSP2 FIX SE DN40 STD VER.1

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza imballo [mm]1900 mm
Capacità [kW]305.0 kW
Categoria PED§ 4.3
China RoHS complianceOut of scope
Circolazione ACSSì
Contains batteriesNo
DescrizioneDSP2 FIX SE DN40 STD VER.1
Designfisso
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni attacco ACS1"
Dimensioni del tubo ACSDN25
Dimensioni tubo circolazioneDN25
Dimensioni tubo Risc.DN40
Dimensioni tubo TLRDN32
Direzione attaccoIn alto
Direzione attacco primarioTop
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Gruppo prodottiSottostazioni
Larghezza imballo [mm]1500 mm
Marca pompa circolazione ACSGrundfos
Marca pompa di riscaldamentoGrundfos
Material DescriptionDSP2 FIX SE DN40 STD ver.1
Materiale brasatura riscaldamento scambiatoreBrazed copper
Materiale brasatura scambiatore ACSBrazed copper
Nome categoriaRiscaldamento indiretto e sottostazioni ACS
Caratteristica
Valore
Nome del produttoreDanfoss
Nome del regolatore ACSECL 310
Nome regolatore riscaldamentoECL 310
Opzione coperchioNo
Pressione nominale primaria [bar]16 bar
Pressione primaria [bar] [Max]15 bar
Pressione secondaria [bar] [Max]10 bar
Product line32
Profondità imballo [mm]800 mm
Raggio di curvatura [pollici]Indirect Heating & Instantaneous DHW
Temperatura ammessa [˚C] [Min]10 °C
Tensione di alimentazione [V] CA [Max]230 V
Tensione di alimentazione [V] CA [Min]230 V
Tipo attacco circolazionefilettatura interna
Tipo attacco TLRSaldato
Tipo di attacco ACSfilettatura interna
Tipo di attacco Risc.Filettatura
Tipo di controllo ACSElettronico
Tipo di prodottoDSP2 FIX
Tipo pompa circolazione ACSALPHA 2L 25-60N
Tipo pompa di riscaldamentoMagna 3 32-120 F
Tipo scambiatore ACSXB12
Tipo scambiatore riscaldamentoXB12
UL markNo

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo200 Kilogram
Peso netto1 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume1412.75 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm