Danfoss logo
DSA WALL SWEDEN

Sottostazioni, DSA2 WALL, HE150 DHW80, 150 kW, Nome regolatore riscaldamento: ECL 310, Nome del regolatore ACS: ECL 310, Circolazione ACS: Sì

144B5037

DSA 2 WALL SE HE150 DHW80

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza con coperchio [mm]1200 mm
Altezza imballo [mm]800 mm
Altezza senza coperchio [mm]1200 mm
ApprovazioneCE
Capacità [kW]150.0 kW
Categoria PED§ 3.3
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Circolazione ACS
Contains batteriesNo
Delta P primario senza misuratore di calore [bar] [Min]1.44 bar
DescrizioneDSA 2 WALL SE HE150 DHW80
DesignMontato a parete
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni attacco ACSDN25
Dimensioni attacco circolazioneDN20
Dimensioni attacco Risc.DN32
Dimensioni attacco TLRDN32
Dimensioni del tubo ACSDN32
Dimensioni tubo circolazioneDN20
Dimensioni tubo Risc.DN25
Dimensioni tubo TLRDN32
Direzione attaccoPrimary - Right or left, Secondary - Top & Top
Direzione attacco primarioSinistra / Destra
Gruppo prodottiSottostazioni
Larghezza con coperchio [mm]650 mm
Larghezza imballo [mm]1200 mm
Larghezza senza coperchio [mm]800 mm
Lega riscaldamento scambiatore1.4404
Lega scambiatore ACS1.4404
Marca pompa circolazione ACSGrundfos
Marca pompa di riscaldamentoGrundfos
Material DescriptionDSA 2 WALL SE HE150 DHW80
Materiale brasatura riscaldamento scambiatoreBrazed copper
Materiale brasatura scambiatore ACSBrazed copper
Materiale del coperchioLamiera di acciaio verniciata bianca
Caratteristica
Valore
Materiale isolanteEPP
Nome categoriaSottostazioni di riscaldamento indiretto
Nome del produttoreDanfoss
Nome del regolatore ACSECL 310
Nome regolatore riscaldamentoECL 310
Numero di famiglie [Max]10
Numero di famiglie [Min]5
Opzione coperchioNo
Portata primaria [m3/h] [Max]1.44 m³/h
Pressione differenziale primaria [bar] [Max]12 bar
Pressione nominale primaria [bar]16 bar
Pressione nominale secondaria [bar]10 bar
Pressione primaria [bar] [Max]16 bar
Pressione secondaria [bar] [Max]10 bar
Product line32
Profondità con coperchio [mm]650 mm
Profondità imballo [mm]800 mm
Profondità senza coperchio [mm]650 mm
Raggio di curvatura [pollici]Indirect Heating & Instantaneous DHW
Temperatura ammessa [˚C] [Min]2 °C
Temperatura di mandata di progetto [˚C]115 °C
Tensione di alimentazione [V] CA230 V
Tipo attacco circolazionefilettatura interna
Tipo attacco TLRFilettatura esterna
Tipo di attacco ACSfilettatura interna
Tipo di attacco Risc.filettatura interna
Tipo di controllo ACSElettronico
Tipo di controllo Risc.Elettronico
Tipo di prodottoDSA2 WALL
Tipo pompa circolazione ACSUPS 25-60 N 180
Tipo pompa di riscaldamentoMagna 3 25-100
Tipo scambiatore ACSXB37M-20
Tipo scambiatore riscaldamentoXB37L-10
UL markNo
Versione SottostazioneHE150 DHW80

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo15 Kilogram
Caratteristica
Valore
Peso netto15 Kilogram