Sottostazioni, DSA2 HOME, 2F-3, 65 kW, Nome regolatore riscaldamento: ECL 310, Nome del regolatore ACS: ECL 310
146B8015
DSA HOME 2F-3
146B8015
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Altezza con coperchio [mm] | 810 mm |
| Altezza imballo [mm] | 800 mm |
| Altezza senza coperchio [mm] | 810 mm |
| Applicazione | Teleriscaldamento |
| Approvazione | CE |
| Capacità [kW] | 65.0 kW |
| Categoria PED | § 4.3 |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Circolazione ACS | Sì |
| Contains batteries | No |
| Delta P primario senza misuratore di calore [bar] [Min] | 25.00 bar |
| Descrizione | DSA HOME 2F-3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensioni attacco ACS | G3/4" |
| Dimensioni attacco circolazione | G3/4" |
| Dimensioni attacco Risc. | G3/4" |
| Dimensioni attacco TLR | G3/4" |
| Dimensioni del tubo ACS | DN15 |
| Dimensioni tubo circolazione | DN15 |
| Dimensioni tubo Risc. | DN20 |
| Dimensioni tubo TLR | DN20 |
| Direzione attacco | Su |
| Direzione attacco primario | Sinistra / Destra |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Gruppo prodotti | Sottostazioni |
| Larghezza con coperchio [mm] | 810 mm |
| Larghezza imballo [mm] | 1200 mm |
| Larghezza senza coperchio [mm] | 800 mm |
| Lega riscaldamento scambiatore | 1.4404 |
| Lega scambiatore ACS | 1.4404 |
| Marca pompa circolazione ACS | Grundfos |
| Marca pompa di riscaldamento | Grundfos |
| Material Description | DSA HOME 2F-3 |
| Materiale brasatura riscaldamento scambiatore | Brazed copper |
| Materiale brasatura scambiatore ACS | Brazed copper |
| Materiale del coperchio | Lamiera di acciaio verniciata bianca |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Materiale isolante | Schiuma PU dura + EPP |
| Nome categoria | Riscaldamento indiretto e sottostazioni ACS |
| Nome del produttore | Danfoss |
| Nome del regolatore ACS | ECL 310 |
| Nome regolatore riscaldamento | ECL 310 |
| Numero di circuiti ACS | 1 |
| Numero di circuiti riscaldamento | 1 |
| Numero di famiglie [Max] | 4 |
| Numero di famiglie [Min] | 1 |
| Opzione coperchio | Sì |
| Portata primaria [m3/h] [Max] | 12.00 m³/h |
| Pressione nominale primaria [bar] | 14 bar |
| Pressione nominale secondaria [bar] | 10 bar |
| Pressione primaria [bar] [Max] | 14 bar |
| Pressione secondaria [bar] [Max] | 10 bar |
| Product line | 32 |
| Profondità con coperchio [mm] | 350 mm |
| Profondità imballo [mm] | 800 mm |
| Profondità senza coperchio [mm] | 350 mm |
| Raggio di curvatura [pollici] | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Temperatura ammessa [˚C] [Min] | 2 °C |
| Temperatura di mandata di progetto [˚C] | 130 °C |
| Tensione di alimentazione [V] CA | 230 V |
| Tipo attacco circolazione | filettatura interna |
| Tipo attacco TLR | Filettatura esterna |
| Tipo di attacco ACS | filettatura interna |
| Tipo di attacco Risc. | filettatura interna |
| Tipo di controllo ACS | Elettronico |
| Tipo di controllo Risc. | Elettronico |
| Tipo di prodotto | DSA2 HOME |
| Tipo pompa circolazione ACS | UPM3 DHW 15-20 |
| Tipo pompa di riscaldamento | UPM3 AUTO 15-70 |
| Tipo scambiatore ACS | XB06H-1 20 |
| Tipo scambiatore riscaldamento | XB06L-1-16 |
| UL mark | No |
| Versione Sottostazione | 2F-3 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 60 Kilogram |
| Peso netto | 40 Kilogram |
| Volume | 214.88 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162739501 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |