Danfoss logo
DID-62-L_267B1182_267B1185_267B1187

DID pre-configured stations, In alto e in basso, 65 kW

267B1187

DID-62, top/bottom connections, floor heating, DHW 65 kW, HE 19 KW, HEX copper, left version
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: DID pre-configured stations

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ArmadioTermostato
Attuatore riscaldamentoPrimary
Capacità ACS [kW] [Max]65 kW
Capacità riscaldamento [kW] [Max]19 kW
Conduttività termica [W/mK]0.036 W/m-K
Conn. elettriche230V 50 Hz
Contains batteriesNo
Controllo di zonaPrepared for energy meter
DescrizioneDID-62, top/bottom connections, floor heating, DHW 65 kW, HE 19 KW, HEX copper, left version
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni attacco TLR3/4"
Dimensioni tubo TLRØ18
Direzione attaccoIn alto e in basso
Direzione attacco primarioTop and bottom
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gruppo prodottiSatelliti d'utenza
In scope of WEEENo
Caratteristica
Valore
Material DescriptionDID-62 65 Kw L
Materiale brasatura riscaldamento scambiatoreBrazed copper
Materiale brasatura scambiatore ACSBrazed copper
Materiale del coperchioEPP
Nome del regolatore ACSTD-21
Nome regolatore riscaldamentoTD-21
Portata [l/min]
Pressione nominale primaria [bar]16 bar
Pressione nominale secondaria [bar]16 bar
Product line67
Raggio di curvatura [pollici]Indirect Heating & Instantaneous DHW
Scambiatore di calore
Sensore di umiditàFloor heating
Temperatura di mandata di progetto [˚C]90 °C
Tipo attacco TLRinterna G Filettatura
Tipo di controllo Risc.Termostatico
Tipo di prodottoDID pre-configured stations
Valore kvs valvola di regolazione ACS [m3/h]Stainless steel

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo33 Kilogram
Peso netto31.5 Kilogram
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702424658915
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm