Danfoss logo
 Akva Lux II VXe w_o cover_145F0589_145F0590_145F0591_145F0592

Akva Lux II VXe (A237), Tipo 1-2, Nome del regolatore ACS: PTC2+P

145F0597

Tipo di prodotto: Akva Lux II VXe (A237), Tipo 1-2, 16 bar, 120 °C, PTC2+P

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza con coperchio [mm]932 mm
Altezza senza coperchio [mm]932 mm
Capacità ACS [kW] [Max]55 kW
Capacità riscaldamento [kW]20 kW
China RoHS complianceOut of scope
Circolazione ACSOpzionale
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimensioni attacco ACS3/4"
Dimensioni attacco Risc.3/4"
Dimensioni attacco TLR3/4"
Dimensioni del tubo ACSØ18
Dimensioni tubo Risc.Ø18
Dimensioni tubo TLRØ18
Direzione attaccoIn basso
Direzione attacco primarioIn basso
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filtro3.00 m³/h
Gruppo prodottiPiccoli satelliti
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
In scope of WEEENo
Larghezza con coperchio [mm]550 mm
Larghezza senza coperchio [mm]550 mm
Marca pompa di riscaldamentoGrundfos
Material DescriptionAkva Lux VXe 1-2 ECL310/A337 STW
Material Description (Short TeAkva Lux VXe, Type H1-W2, STW
Caratteristica
Valore
Materiale brasatura riscaldamento scambiatoreBrazed copper
Materiale brasatura scambiatore ACSBrazed copper
Materiale del coperchioPolypropylene
Materiale isolantePolypropylene
Nome del regolatore ACSPTC2+P
Nome regolatore riscaldamentoECL 310 / A237
Pressione nominale primaria [bar]16 bar
Pressione nominale secondaria [bar]6 bar
Pressione statica AFS [bar] [Min]2.0 bar
Product line33
Profondità con coperchio [mm]315 mm
Profondità senza coperchio [mm]315 mm
Raggio di curvatura [pollici]Indirect Heating & Instantaneous DHW
Regolatore pressione differenzialeIntegrated in control valve
Temperatura di mandata di progetto [˚C]120 °C
Tensione di alimentazione [V] CA230 V
Tipo attacco TLRFilettatura esterna
Tipo di attacco ACSFilettatura esterna
Tipo di attacco Risc.Filettatura esterna
Tipo di controllo ACSPortata/termostatico
Tipo di controllo Risc.Elettronico
Tipo di prodottoAkva Lux II VXe (A237)
Tipo dimensione stazioneTipo 1-2
Tipo pompa di riscaldamentoUPM3 Auto 15-70 130
Tipo scambiatore ACSXB06H-1 40
Tipo scambiatore riscaldamentoXB06H-1 26
UL markNo
Valvola di regolazione ACSAMV 13

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo43 Kilogram
Peso netto42 Kilogram
Volume173.91 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702424536466
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm