Danfoss logo
Substation type Akva Lux II VX

Tipo 3-1, Nome regolatore riscaldamento: RAVK, Nome del regolatore ACS: PTC2+P

004U8447

Tipo 3-1, 16 bar, 110 °C, RAVK, PTC2+P

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza con coperchio [mm]861 mm
Altezza imballo [mm]420 mm
Altezza senza coperchio [mm]861 mm
Capacità ACS [kW] [Max]41 kW
Capacità ACS [kW] [Min]32 kW
Capacità riscaldamento [kW]10 kW
China RoHS complianceOut of scope
Circolazione ACSOpzionale
Contains batteriesNo
DescrizioneAkva Lux II VX tipo 1 ACS + tipo 3 RISC. (riscaldamento a pavimento)
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimensioni attacco ACS3/4"
Dimensioni attacco Risc.3/4"
Dimensioni attacco TLR3/4"
Dimensioni del tubo ACSØ18
Dimensioni tubo Risc.Ø18
Dimensioni tubo TLRØ18
Direzione attaccoIn alto e in basso
Direzione attacco primarioTop and bottom
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filtro3.00 m³/h
Gruppo prodottiPiccoli satelliti
Heating Control valveVMA 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
In scope of WEEENo
Informazioni aggiuntiveCoperchio
Larghezza con coperchio [mm]600 mm
Larghezza imballo [mm]840 mm
Larghezza senza coperchio [mm]553 mm
Marca pompa di riscaldamentoGrundfos
Material DescriptionAkva Lux II VX typ1 DHW+type 3 HE, K
Caratteristica
Valore
Material Description (Short TeAkva Lux II VX, Type H3-W1, Therm.
Materiale brasatura riscaldamento scambiatoreBrazed copper
Materiale brasatura scambiatore ACSBrazed copper
Materiale del coperchioLamiera di acciaio verniciata bianca
Materiale isolanteSenza
Nome del regolatore ACSPTC2+P
Nome regolatore riscaldamentoRAVK
Numero di famiglie [Max]2
Numero di famiglie [Min]1
Pressione di prova scambiatore di calore [bar]38 bar
Pressione nominale primaria [bar]16 bar
Pressione nominale secondaria [bar]6 bar
Pressione statica AFS [bar] [Min]2.0 bar
Product line33
Profondità con coperchio [mm]380 mm
Profondità imballo [mm]620 mm
Profondità senza coperchio [mm]365 mm
Raggio di curvatura [pollici]Indirect Heating & Instantaneous DHW
Regolatore pressione differenzialeAVPL
RemarksIndir. FH and DHW, thermostatic control
Temperatura di mandata di progetto [˚C]110 °C
Tensione di alimentazione [V] CA230 V
Tipo attacco TLRFilettatura esterna
Tipo di attacco ACSfilettatura interna
Tipo di attacco Risc.filettatura interna
Tipo di controllo ACSPortata/termostatico
Tipo di controllo Risc.Termostatico
Tipo di prodottoAkva Lux II VX (Thermostatic)
Tipo dimensione stazioneTipo 3-1
Tipo pompa di riscaldamentoUPM3 Auto 15-70 130
Tipo scambiatore ACSXB06H-1 26
Tipo scambiatore riscaldamentoXB06L-1 24
UL markNo

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo47 Kilogram
Peso netto45 Kilogram
Volume219.555 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162510803
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm