Danfoss logo
145F0267_145F0269_145F0270_145F0271_145F0272_145F0273_145F0274_145F0276_145F0470_004U8275_004U8349_004U8350_004U8355_004U8356_004U8358_AkvaLuxIIVX_H2WP

Akva Lux II VX H2WP, ECL, 2 circ. risc., Tipo 1-1, Nome del regolatore ACS: PTC2+P

145F0272

Tipo di prodotto: Akva Lux II VX H2WP, ECL, 2 circ. risc., Tipo 1-1, 16 bar, 110 °C, PTC2+P

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza con coperchio [mm]861 mm
Altezza imballo [mm]420 mm
Altezza senza coperchio [mm]818 mm
ArmadioVMV 15 / AMV 150
Capacità ACS [kW] [Max]41 kW
Capacità ACS [kW] [Min]35 kW
Capacità riscaldamento [kW]20 kW
China RoHS complianceOut of scope
Circolazione ACSOpzionale
Circuito riscaldamento a pavimento - marca pompaGrundfos
Circuito riscaldamento a pavimento - tipo pompaUPM3 Auto 15-70 130
Contains batteriesNo
DescrizioneAkva Lux II VX H2WP (ECL 310/A360.1d), Tipo H1/W1 con doppio STW per radiatore e circuiti di riscaldamento a pavimento
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimensioni attacco ACS3/4"
Dimensioni attacco Risc.3/4"
Dimensioni attacco TLR3/4"
Dimensioni del tubo ACSØ18
Dimensioni tubo Risc.Ø18
Dimensioni tubo TLRØ18
Direzione attaccoIn alto e in basso
Direzione attacco primarioTop and bottom
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filtro3.00 m³/h
Gruppo prodottiPiccoli satelliti
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
In scope of WEEENo
Informazioni aggiuntive2 x funzione di sicurezza
Larghezza con coperchio [mm]700 mm
Larghezza imballo [mm]840 mm
Larghezza senza coperchio [mm]650 mm
Caratteristica
Valore
Marca pompa di riscaldamentoGrundfos
Material DescriptionAkva Lux II VX H2 ECL310/A260 Typ 1/1 KR
Material Description (Short TeAkva Lux II VX H2, Type H1-W1, 2xSTW
Materiale brasatura riscaldamento scambiatoreBrazed copper
Materiale brasatura scambiatore ACSBrazed copper
Materiale del coperchioLamiera di acciaio verniciata bianca
Materiale isolanteEPDM
Nome del regolatore ACSPTC2+P
Nome regolatore riscaldamentoECL 310 / A260
Pressione di prova scambiatore di calore [bar]38 bar
Pressione nominale primaria [bar]16 bar
Pressione nominale secondaria [bar]6 bar
Pressione statica AFS [bar] [Min]2.0 bar
Product line33
Profondità con coperchio [mm]380 mm
Profondità imballo [mm]800 mm
Profondità senza coperchio [mm]365 mm
Raggio di curvatura [pollici]Indirect Heating & Instantaneous DHW
Regolatore pressione differenzialeIntegrated in control valve
Temperatura di mandata di progetto [˚C]110 °C
Tensione di alimentazione [V] CA230 V
Tipo attacco TLRFilettatura esterna
Tipo di attacco ACSfilettatura interna
Tipo di attacco Risc.filettatura interna
Tipo di controllo ACSPortata/termostatico
Tipo di controllo Risc.Elettronico
Tipo di prodottoAkva Lux II VX H2WP, ECL, 2 circ. risc.
Tipo dimensione stazioneTipo 1-1
Tipo pompa di riscaldamentoUPM3 Auto 15-70 130
Tipo scambiatore ACSXB06H-1 26
Tipo scambiatore riscaldamentoXB06H-1 26
UL markNo
Valvola di regolazione ACSAMV 13

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo47 Kilogram
Peso netto45 Kilogram
Volume399.543 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5714279482577
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm