Tipo 2-2, Nome regolatore riscaldamento: RAVK, Nome del regolatore ACS: PTC2+P
145F0309
Tipo 2-2, 16 bar, 110 °C, RAVK, PTC2+P
145F0309
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Altezza con coperchio [mm] | 861 mm |
| Altezza imballo [mm] | 420 mm |
| Altezza senza coperchio [mm] | 861 mm |
| Capacità ACS [kW] [Max] | 55 kW |
| Capacità riscaldamento [kW] | 30 kW |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Circolazione ACS | Opzionale |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | Akva Lux II VX, Type 2 HE + Type 2 DHW, pipe insulation |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dimensioni attacco ACS | 3/4" |
| Dimensioni attacco Risc. | 3/4" |
| Dimensioni attacco TLR | 3/4" |
| Dimensioni del tubo ACS | Ø18 |
| Dimensioni tubo Risc. | Ø18 |
| Dimensioni tubo TLR | Ø18 |
| Direzione attacco | In alto e in basso |
| Direzione attacco primario | Top and bottom |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Filtro | 3.00 m³/h |
| Gruppo prodotti | Piccoli satelliti |
| Heating Control valve | VMA 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.60 m³/h |
| In scope of WEEE | No |
| Informazioni aggiuntive | CoperchioIsolamento tubo |
| Larghezza con coperchio [mm] | 600 mm |
| Larghezza imballo [mm] | 840 mm |
| Larghezza senza coperchio [mm] | 553 mm |
| Marca pompa di riscaldamento | Grundfos |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Material Description | Akva Lux II VX, DHW 2/HE 2, therm. KR+ |
| Material Description (Short Te | Akva Lux II VX, Type H2-W2, Therm. |
| Materiale brasatura riscaldamento scambiatore | Brazed copper |
| Materiale brasatura scambiatore ACS | Brazed copper |
| Materiale del coperchio | Lamiera di acciaio verniciata bianca |
| Materiale isolante | EPDM |
| Nome del regolatore ACS | PTC2+P |
| Nome regolatore riscaldamento | RAVK |
| Pressione nominale primaria [bar] | 16 bar |
| Pressione nominale secondaria [bar] | 6 bar |
| Pressione statica AFS [bar] [Min] | 2.0 bar |
| Product line | 33 |
| Profondità con coperchio [mm] | 380 mm |
| Profondità imballo [mm] | 620 mm |
| Profondità senza coperchio [mm] | 365 mm |
| Raggio di curvatura [pollici] | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Regolatore pressione differenziale | AVPL |
| Temperatura di mandata di progetto [˚C] | 110 °C |
| Tensione di alimentazione [V] CA | 230 V |
| Tipo attacco TLR | Filettatura esterna |
| Tipo di attacco ACS | filettatura interna |
| Tipo di attacco Risc. | filettatura interna |
| Tipo di controllo ACS | Portata/termostatico |
| Tipo di controllo Risc. | Termostatico |
| Tipo di prodotto | Akva Lux II VX (Thermostatic) |
| Tipo dimensione stazione | Tipo 2-2 |
| Tipo pompa di riscaldamento | UPM3 Auto 15-70 130 |
| Tipo scambiatore ACS | XB06H-1 40 |
| Tipo scambiatore riscaldamento | XB06H-1 40 |
| UL mark | No |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 47 Kilogram |
| Peso netto | 45 Kilogram |
| Volume | 219.555 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424495718 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |