Tipo 1-1, Nome regolatore riscaldamento: ECL 210, Nome del regolatore ACS: PTC2
004U8339
Tipo 1-1, 16 bar, 110 °C, ECL 210, PTC2
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: Akva Lux II VX (A237)
004U8339
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Altezza con coperchio [mm] | 861 mm |
| Altezza imballo [mm] | 420 mm |
| Altezza senza coperchio [mm] | 861 mm |
| Armadio | ECL 310 / AHQM / AMV |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Circolazione ACS | Opzionale |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | Akva Lux II VX HWP tipo 1 ACS + tipo 1 RISC. con funzione di sicurezza |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dimensioni attacco ACS | 3/4" |
| Dimensioni attacco Risc. | 3/4" |
| Dimensioni attacco TLR | 3/4" |
| Dimensioni del tubo ACS | Ø18 |
| Dimensioni tubo Risc. | Ø18 |
| Dimensioni tubo TLR | Ø18 |
| Direzione attacco | In alto e in basso |
| Gruppo prodotti | Piccoli satelliti |
| Larghezza con coperchio [mm] | 550 mm |
| Larghezza imballo [mm] | 840 mm |
| Larghezza senza coperchio [mm] | 510 mm |
| Lega riscaldamento scambiatore | AISI 316 |
| Marca pompa di riscaldamento | Grundfos |
| Material Description | Akva Lux II VX A237, Typ 1/1 mit STW |
| Materiale brasatura riscaldamento scambiatore | Brazed copper |
| Materiale brasatura scambiatore ACS | Brazed copper |
| Materiale del coperchio | Lamiera di acciaio verniciata bianca |
| Materiale isolante | Senza |
| Nome del regolatore ACS | PTC2 |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Nome regolatore riscaldamento | ECL 210 |
| Note | Indir. HE and DHW, ECL210/A237 for HE, w. safety function |
| Numero di famiglie [Max] | 2 |
| Numero di famiglie [Min] | 1 |
| Opzione coperchio | Incluso |
| Pressione di prova scambiatore di calore [bar] | 38 bar |
| Pressione nominale primaria [bar] | 16 bar |
| Pressione nominale secondaria [bar] | 3 bar |
| Pressione statica AFS [bar] [Min] | 2.0 bar |
| Product line | 33 |
| Profondità con coperchio [mm] | 381 mm |
| Profondità imballo [mm] | 620 mm |
| Profondità senza coperchio [mm] | 365 mm |
| Raggio di curvatura [pollici] | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Temperatura di mandata di progetto [˚C] | 110 °C |
| Tensione di alimentazione [V] CA | 230 V |
| Tipo attacco TLR | Filettatura esterna G |
| Tipo di attacco ACS | interna G Filettatura |
| Tipo di attacco Risc. | interna G Filettatura |
| Tipo di controllo ACS | Portata/termostatico |
| Tipo di controllo Risc. | Elettronico |
| Tipo di prodotto | Akva Lux II VX (A237) |
| Tipo dimensione stazione | Tipo 1-1 |
| Tipo pompa di riscaldamento | UPM3 |
| Tipo scambiatore ACS | XB06H-1 26 |
| Tipo scambiatore riscaldamento | XB06H-1 26 |
| UL mark | Out of scope |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 47 Kilogram |
| Peso netto | 45 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162510643 |