Danfoss logo
004U8367_68_69_70_71_72_004U8339_004U8340_004U8341_004U8342_Akva Lux II VX HWP

Tipo 1-2, Nome regolatore riscaldamento: ECL 210-A237 & AHQM 15/AMV150, Nome del regolatore ACS: PTC2+P

004U8270

Tipo 1-2, 16 bar, 110 °C, ECL 210-A237 & AHQM 15/AMV150, PTC2+P
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: Akva Lux II VX (A237)

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza con coperchio [mm]861 mm
Altezza imballo [mm]420 mm
Altezza senza coperchio [mm]861 mm
ArmadioECL 210 / AHQM / AMV
Capacità ACS [kW] [Max]55 kW
Capacità ACS [kW] [Min]37 kW
Capacità riscaldamento [kW] [Max]34 kW
Capacità riscaldamento [kW] [Min]8 kW
China RoHS complianceOut of scope
Circolazione ACSOpzionale
Contains batteriesNo
DescrizioneAkva Lux II VX HWP Tipo 2-1, ECL210, senza isolamento
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimensioni attacco ACS3/4"
Dimensioni attacco Risc.3/4"
Dimensioni attacco TLR3/4"
Dimensioni del tubo ACSØ18
Dimensioni tubo Risc.Ø18
Dimensioni tubo TLRØ18
Direzione attaccoIn alto e in basso
Gruppo prodottiPiccoli satelliti
Informazioni aggiuntive2 x valvole di sicurezzaCoperchio
Larghezza con coperchio [mm]550 mm
Larghezza imballo [mm]840 mm
Larghezza senza coperchio [mm]510 mm
Lega riscaldamento scambiatoreAISI 316
Marca pompa di riscaldamentoGrundfos
Material DescriptionAKVA LUX II VX HWP ECL210/A230 TYP1/2
Materiale brasatura riscaldamento scambiatoreBrazed copper
Materiale brasatura scambiatore ACSBrazed copper
Materiale del coperchioLamiera di acciaio verniciata bianca
Caratteristica
Valore
Materiale isolanteSenza
Nome del regolatore ACSPTC2+P
Nome regolatore riscaldamentoECL 210-A237 & AHQM 15/AMV150
NoteIndir. HE and DHW, ECL210/A237 for HE
Numero di famiglie [Max]4
Numero di famiglie [Min]1
Opzione coperchioIncluso
Pressione di prova scambiatore di calore [bar]38 bar
Pressione nominale primaria [bar]16 bar
Pressione nominale secondaria [bar]3 bar
Pressione statica AFS [bar] [Min]2.0 bar
Product line33
Profondità con coperchio [mm]381 mm
Profondità imballo [mm]620 mm
Profondità senza coperchio [mm]365 mm
Raggio di curvatura [pollici]Indirect Heating & Instantaneous DHW
Regolatore pressione differenzialeIntegrato
Temperatura di mandata di progetto [˚C]110 °C
Tensione di alimentazione [V] CA230 V
Tipo attacco TLRFilettatura esterna G
Tipo di attacco ACSinterna G Filettatura
Tipo di attacco Risc.interna G Filettatura
Tipo di controllo ACSPortata/termostatico
Tipo di controllo Risc.Elettronico
Tipo di prodottoAkva Lux II VX (A237)
Tipo dimensione stazioneTipo 1-2
Tipo pompa di riscaldamentoUPM3 15-70 130 ZZA
Tipo scambiatore ACSXB06H-1 40
Tipo scambiatore riscaldamentoXB06H-1 26
UL markOut of scope

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo47 Kilogram
Peso netto45 Kilogram
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162510360