Termix BVX FI RO, Tipo 2-3, Nome regolatore riscaldamento: ECL 310, Nome del regolatore ACS: RAVK
144H2378
Tipo di prodotto: Termix BVX FI RO, Tipo 2-3, 16 bar, 120 °C, ECL 310, RAVK
144H2378
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Altezza con coperchio [mm] | 1910 mm |
| Approvazione | CE |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Circolazione ACS | Opzionale |
| Circuito cilindro ACS - controllo | Termostatico |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | Accumulo ACS, Risc indiretto |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensioni attacco ACS | 3/4" |
| Dimensioni attacco circolazione | 3/4" |
| Dimensioni attacco Risc. | 3/4" |
| Dimensioni attacco TLR | 3/4" |
| Dimensioni del tubo ACS | Ø18 |
| Dimensioni tubo circolazione | Ø18 |
| Dimensioni tubo Risc. | Ø18 |
| Dimensioni tubo TLR | Ø18 |
| Direzione attacco | In alto |
| Direzione attacco primario | Top |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Gruppo prodotti | Piccoli satelliti |
| Heating Control valve | VM2 |
| In scope of WEEE | No |
| Larghezza con coperchio [mm] | 560 mm |
| Material Description | Termix BVX-FI RO T/E 2-3 STW |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Materiale brasatura riscaldamento scambiatore | Brazed copper |
| Materiale del coperchio | Lamiera di acciaio verniciata bianca |
| Materiale serbatoio | Acciaio smaltato |
| N. dossier SCIP | 4734ba75-aa91-464b-8c6d-4235331e296e |
| Nome del regolatore ACS | RAVK |
| Nome prodotto dossier SCIP | Termix BVX-FI RO T/E 2-3 STW |
| Nome regolatore riscaldamento | ECL 310 |
| Opzione coperchio | Incluso |
| Pressione nominale primaria [bar] | 16 bar |
| Product line | 33 |
| Profondità con coperchio [mm] | 570 mm |
| Raggio di curvatura [pollici] | Indirect Heating & DHW tank |
| Temperatura di mandata di progetto [˚C] | 120 °C |
| Tensione di alimentazione [V] | 230.0 V |
| Tipo attacco circolazione | filettatura interna |
| Tipo attacco TLR | filettatura interna |
| Tipo di attacco ACS | filettatura interna |
| Tipo di attacco Risc. | filettatura interna |
| Tipo di controllo ACS | Termostatico |
| Tipo di controllo Risc. | Elettronico |
| Tipo di prodotto | Termix BVX FI RO |
| Tipo dimensione stazione | Tipo 2-3 |
| Tipo scambiatore riscaldamento | XB06H+-1 40 G3/4"*20 H |
| UL mark | No |
| Valvola di regolazione ACS | AMV 13 |
| Volume serbatoio acqua calda [I] | 105 L |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 125 Kilogram |
| Peso netto | 125 Kilogram |
| Volume | 683.873 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561321725 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |