Danfoss logo
Termix BVX-FI RO T/E 2-2 144H2377 - 2-3 STW 144H2378

Termix BVX FI RO, Tipo 2-2, Nome regolatore riscaldamento: ECL 310, Nome del regolatore ACS: RAVK

144H2377

Tipo di prodotto: Termix BVX FI RO, Tipo 2-2, 16 bar, 120 °C, ECL 310, RAVK

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza con coperchio [mm]1910 mm
ApprovazioneCE
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Circolazione ACSOpzionale
Circuito cilindro ACS - controlloTermostatico
Contains batteriesNo
DescrizioneAccumulo ACS, Risc indiretto
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimensioni attacco ACS3/4"
Dimensioni attacco circolazione3/4"
Dimensioni attacco Risc.3/4"
Dimensioni attacco TLR3/4"
Dimensioni del tubo ACSØ18
Dimensioni tubo circolazioneØ18
Dimensioni tubo Risc.Ø18
Dimensioni tubo TLRØ18
Direzione attaccoIn alto
Direzione attacco primarioTop
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gruppo prodottiPiccoli satelliti
Heating Control valveVS2
In scope of WEEENo
Larghezza con coperchio [mm]560 mm
Material DescriptionTermix BVX-FI RO T/E 2-2
Caratteristica
Valore
Materiale brasatura riscaldamento scambiatoreBrazed copper
Materiale del coperchioLamiera di acciaio verniciata bianca
Materiale serbatoioAcciaio smaltato
N. dossier SCIPd457aeb9-ee89-4efe-84f2-52db46c8e7f5
Nome del regolatore ACSRAVK
Nome prodotto dossier SCIPTermix BVX-FI RO T/E 2-2
Nome regolatore riscaldamentoECL 310
Opzione coperchioIncluso
Pressione nominale primaria [bar]16 bar
Product line33
Profondità con coperchio [mm]570 mm
Raggio di curvatura [pollici]Indirect Heating & DHW tank
Temperatura di mandata di progetto [˚C]120 °C
Tensione di alimentazione [V]230.0 V
Tipo attacco circolazionefilettatura interna
Tipo attacco TLRfilettatura interna
Tipo di attacco ACSfilettatura interna
Tipo di attacco Risc.filettatura interna
Tipo di controllo ACSTermostatico
Tipo di controllo Risc.Elettronico
Tipo di prodottoTermix BVX FI RO
Tipo dimensione stazioneTipo 2-2
Tipo scambiatore riscaldamentoXB06H+-1 30 G3/4"*20 H
UL markNo
Valvola di regolazione ACSAMV 150
Volume serbatoio acqua calda [I]105 L

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo125 Kilogram
Peso netto125 Kilogram
Volume0.684 Cubic meter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5706561321718
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm