Danfoss logo
Termix BVX-FI RO (T/E 2-1, T/E 2-2, T/E 2-3, SEK E 2-1, SEK E 2-2, SEK E 2-3)

Termix BVX FI RO SEK, Tipo 2-1, Nome regolatore riscaldamento: ECL 310, Nome del regolatore ACS: ECL 310

144H2792

Tipo di prodotto: Termix BVX FI RO SEK, Tipo 2-1, 16 bar, 110 °C, ECL 310, VS2

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza con coperchio [mm]1910 mm
ApprovazioneCE
ArmadioN/A
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Circolazione ACSOpzionale
Circuito cilindro ACS - controlloElettronico
Contains batteriesNo
DescrizioneSubstation - Indirect Heating + DHW cylinder
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni attacco ACS3/4"
Dimensioni attacco circolazione3/4"
Dimensioni attacco Risc.3/4"
Dimensioni attacco TLR3/4"
Dimensioni del tubo ACSØ18
Dimensioni tubo circolazioneØ18
Dimensioni tubo Risc.Ø18
Dimensioni tubo TLRØ18
Direzione attaccoIn alto
Direzione attacco primarioTop
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gruppo prodottiPiccoli satelliti
Heating Control valveVS2
In scope of WEEENo
Larghezza con coperchio [mm]560 mm
Material DescriptionTermix BVX-FI RO SEK E 2-1
Materiale brasatura riscaldamento scambiatoreBrazed copper
Caratteristica
Valore
Materiale del coperchioLamiera di acciaio verniciata bianca
Materiale serbatoioAcciaio smaltato
N. dossier SCIPb3df5597-db17-48c8-8f65-6a4809be967f
Nome del regolatore ACSECL 310
Nome prodottoAMV 150
Nome prodotto dossier SCIPTermix BVX-FI RO SEK E 2-1
Nome regolatore riscaldamentoECL 310
Opzione coperchioIncluso
Pressione nominale primaria [bar]16 bar
Product line33
Profondità con coperchio [mm]570 mm
Raggio di curvatura [pollici]Indirect Heating & DHW tank
Regolatore pressione differenzialeAVPB-F
Temperatura di mandata di progetto [˚C]110 °C
Tensione di alimentazione [V]230.0 V
Tipo attacco circolazionefilettatura interna
Tipo attacco TLRfilettatura interna
Tipo di attacco ACSfilettatura interna
Tipo di attacco Risc.filettatura interna
Tipo di controllo ACSElettronico
Tipo di controllo Risc.Elettronico
Tipo di prodottoTermix BVX FI RO SEK
Tipo dimensione stazioneTipo 2-1
Tipo scambiatore riscaldamentoXB06H+-1 20 G3/4"*20 H
Tubo flessibileVS2
UL markNo
Valvola di regolazione ACSAMV 150
Volume serbatoio acqua calda [I]105 L

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo150 Kilogram
Peso netto130 Kilogram
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5706561322760
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm