Comfort A, Nome del regolatore ACS: RAVK
145G3157
Tipo di prodotto: Comfort A, 16 bar, 110 °C, RAVK
145G3157
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | Comfort A GVXe120 XB06H16 HOFOR u/kappe |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dimensioni attacco ACS | 3/4" |
| Dimensioni attacco Risc. | 3/4" |
| Dimensioni attacco TLR | 3/4" |
| Dimensioni del tubo ACS | Ø18 |
| Dimensioni tubo Risc. | Ø18 |
| Dimensioni tubo TLR | Ø18 |
| Direzione attacco | In basso |
| Direzione attacco primario | In basso |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Filtro | 0.63 m³/h |
| Gruppo prodotti | Piccoli satelliti |
| Heating Control valve | VS2 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.00 m³/h |
| In scope of WEEE | No |
| Informazioni aggiuntive | Coperchio |
| Marca pompa di riscaldamento | Grundfos |
| Material Description | Comfort A GVXe120 XB06H16 HOFOR u/kappe |
| Material Description (Short Te | Comfort A GVXe, 120L, XB06H16, Cover, HOFOR |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Materiale brasatura riscaldamento scambiatore | Brazed copper |
| Nome del regolatore ACS | RAVK |
| Nome regolatore riscaldamento | ECL 120 |
| Pressione nominale primaria [bar] | 16 bar |
| Pressione nominale secondaria [bar] | 6 bar |
| Product line | 33 |
| Raggio di curvatura [pollici] | Indirect Heating & DHW tank |
| Regolatore pressione differenziale | AVP-F |
| Temperatura di mandata di progetto [˚C] | 110 °C |
| Tensione di alimentazione [V] CA | 230 V |
| Tipo attacco TLR | Filettatura esterna |
| Tipo di attacco ACS | filettatura interna |
| Tipo di attacco Risc. | filettatura interna |
| Tipo di controllo ACS | Termostatico |
| Tipo di controllo Risc. | Elettronico |
| Tipo di prodotto | Comfort A |
| Tipo dimensione stazione | 120L/H16 |
| Tipo pompa di riscaldamento | UPM3 Auto 15-70 130 |
| Tipo scambiatore riscaldamento | XB06H-1 16 |
| Tubo flessibile | VMA 15 |
| UL mark | No |
| Valvola di regolazione ACS | AMV 150 |
| Volume serbatoio acqua calda [I] | 120 L |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 165 Kilogram |
| Peso netto | 155 Kilogram |
| Volume | 1014 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162521939 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |