Danfoss logo
 Comfort A VVXe-GVXe

Comfort A, Nome del regolatore ACS: RAVK

145G3106

Tipo di prodotto: Comfort A, 16 bar, 110 °C, RAVK

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DescrizioneComfort A VVXe120L XB06H16 HOFOR
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimensioni attacco ACS3/4"
Dimensioni attacco Risc.3/4"
Dimensioni attacco TLR3/4"
Dimensioni del tubo ACSØ18
Dimensioni tubo Risc.Ø18
Dimensioni tubo TLRØ18
Direzione attaccoIn basso
Direzione attacco primarioIn basso
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filtro0.63 m³/h
Gruppo prodottiPiccoli satelliti
Heating Control valveVS2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.00 m³/h
In scope of WEEENo
Marca pompa di riscaldamentoGrundfos
Material DescriptionComfort A VVXe120L XB06H16 HOFOR
Material Description (Short TeComfort A VVXe, 120L, XB06H16, HOFOR
Caratteristica
Valore
Materiale brasatura riscaldamento scambiatoreBrazed copper
Nome del regolatore ACSRAVK
Nome regolatore riscaldamentoECL 120
Pressione nominale primaria [bar]16 bar
Pressione nominale secondaria [bar]6 bar
Product line33
Raggio di curvatura [pollici]Indirect Heating & DHW tank
Regolatore pressione differenzialeAVP-F
Temperatura di mandata di progetto [˚C]110 °C
Tensione di alimentazione [V] CA230 V
Tipo attacco TLRFilettatura esterna
Tipo di attacco ACSfilettatura interna
Tipo di attacco Risc.filettatura interna
Tipo di controllo ACSTermostatico
Tipo di controllo Risc.Elettronico
Tipo di prodottoComfort A
Tipo dimensione stazione120L/H16
Tipo pompa di riscaldamentoUPM3 Auto 15-70 130
Tipo scambiatore riscaldamentoXB06H-1 16
Tubo flessibileVMA 15
UL markNo
Valvola di regolazione ACSAMV 150
Volume serbatoio acqua calda [I]120 L

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo130 Kilogram
Peso netto125 Kilogram
Volume173.91 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162518823
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm