Danfoss logo
145F4462_VXe_SLS_Haube02

VXe SLS (A247), Tipo 2-1

145F0687

Tipo di prodotto: VXe SLS (A247), Tipo 2-1, 16 bar, 120 °C, AHQM 20

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza con coperchio [mm]785 mm
Altezza senza coperchio [mm]785 mm
China RoHS complianceOut of scope
Circuito cilindro ACS - marca pompaGrundfos
Circuito cilindro ACS - tipo pompaUPM3 15-50 130 CIL3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni attacco ACS3/4"
Dimensioni attacco Risc.3/4"
Dimensioni attacco TLR3/4"
Dimensioni del tubo ACSØ18
Dimensioni tubo Risc.Ø18
Dimensioni tubo TLRØ18
Direzione attaccoIn basso
Direzione attacco primarioIn basso
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filtro2.50 m³/h
Gruppo prodottiPiccoli satelliti
Heating Control valveAHQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
In scope of WEEENo
Larghezza con coperchio [mm]550 mm
Larghezza senza coperchio [mm]550 mm
Marca pompa di riscaldamentoGrundfos
Material DescriptionVXe-SLS ECL310/A247, Type 2/1STS
Material Description (Short TeVXe SLS, Type 2-1, ECL310/A247, Sts
Materiale brasatura riscaldamento scambiatoreBrazed copper
Caratteristica
Valore
Materiale brasatura scambiatore ACSBrazed stainless steel
Materiale del coperchioPolypropylene
Materiale isolantePolypropylene
Nome del regolatore ACSECL 310 / A247
Nome prodottoAMV 10
Nome regolatore riscaldamentoECL 310 / A247
Pressione nominale primaria [bar]16 bar
Pressione nominale secondaria [bar]6 bar
Product line33
Profondità con coperchio [mm]315 mm
Profondità senza coperchio [mm]315 mm
Raggio di curvatura [pollici]Indirect Heating & DHW Charging
Regolatore pressione differenzialeIntegrated in control valve
Temperatura di mandata di progetto [˚C]120 °C
Tensione di alimentazione [V] CA230 V
Tipo attacco TLRFilettatura esterna
Tipo di attacco ACSFilettatura esterna
Tipo di attacco Risc.filettatura interna
Tipo di controllo ACSElettronico
Tipo di controllo Risc.Elettronico
Tipo di prodottoVXe SLS (A247)
Tipo dimensione stazioneTipo 2-1
Tipo pompa di riscaldamentoUPM3 Auto 15-70 130
Tipo scambiatore ACSXB06H-1 StS 26
Tipo scambiatore riscaldamentoXB06H-1 40
Tubo flessibileAHQM 20
UL markNo
Valvola di regolazione ACSAMV 10

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo40 Kilogram
Peso netto38 Kilogram
Volume136.001 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715255126041
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm