VXe SLS (A237), Tipo 2-1
145F0667
Tipo di prodotto: VXe SLS (A237), Tipo 2-1, 16 bar, 120 °C
145F0667
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Altezza con coperchio [mm] | 785 mm |
| Altezza senza coperchio [mm] | 785 mm |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Circuito cilindro ACS - controllo | ECL 310 + Pump |
| Circuito cilindro ACS - marca pompa | Grundfos |
| Circuito cilindro ACS - tipo pompa | UPM3 15-50 130 CIL3 |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | VXe SLS Sek ECL310/A237 Typ 2/1 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensioni attacco ACS | 3/4" |
| Dimensioni attacco Risc. | 3/4" |
| Dimensioni attacco TLR | 3/4" |
| Dimensioni del tubo ACS | Ø18 |
| Dimensioni tubo Risc. | Ø18 |
| Dimensioni tubo TLR | Ø18 |
| Direzione attacco | In basso |
| Direzione attacco primario | In basso |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Gruppo prodotti | Piccoli satelliti |
| Heating Control valve | AVQM 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 4.00 m³/h |
| In scope of WEEE | No |
| Larghezza con coperchio [mm] | 550 mm |
| Larghezza senza coperchio [mm] | 550 mm |
| Marca pompa di riscaldamento | Grundfos |
| Material Description | VXe SLS Sek ECL310/A237 Typ 2/1 |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Material Description (Short Te | VXe SLS, Type 2-1, ECL 310/A237 |
| Materiale brasatura riscaldamento scambiatore | Brazed copper |
| Materiale brasatura scambiatore ACS | Brazed copper |
| Materiale del coperchio | Polypropylene |
| Materiale isolante | Polypropylene |
| Nome del regolatore ACS | ECL 310 / A237 |
| Nome regolatore riscaldamento | ECL 310 / A237 |
| Pressione nominale primaria [bar] | 16 bar |
| Product line | 33 |
| Profondità con coperchio [mm] | 315 mm |
| Profondità senza coperchio [mm] | 315 mm |
| Raggio di curvatura [pollici] | Indirect Heating & DHW Charging |
| Regolatore pressione differenziale | Integrated in control valve |
| Temperatura di mandata di progetto [˚C] | 120 °C |
| Tensione di alimentazione [V] CA | 230 V |
| Tipo attacco TLR | Filettatura esterna |
| Tipo di attacco ACS | Filettatura esterna |
| Tipo di attacco Risc. | filettatura interna |
| Tipo di controllo ACS | Elettronico |
| Tipo di controllo Risc. | Elettronico |
| Tipo di prodotto | VXe SLS (A237) |
| Tipo dimensione stazione | Tipo 2-1 |
| Tipo pompa di riscaldamento | UPM3 Auto 15-70 130 |
| Tipo scambiatore ACS | XB06H-1 26 |
| Tipo scambiatore riscaldamento | XB06H-1 40 |
| UL mark | No |
| Valvola di regolazione ACS | AMV 10 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 40 Kilogram |
| Peso netto | 38 Kilogram |
| Volume | 173.91 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162515044 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |