Danfoss logo
145F4462_VXe_SLS_Haube02

VX SLS (A247), Tipo 3-1

145F0483

Tipo di prodotto: VX SLS (A247), Tipo 3-1, 16 bar, 110 °C

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza con coperchio [mm]785 mm
Altezza senza coperchio [mm]785 mm
China RoHS complianceOut of scope
Circuito cilindro ACS - marca pompaGrundfos
Circuito cilindro ACS - tipo pompaUPM3 15-50 130 CIL3
Contains batteriesNo
DescrizioneVX-SLS HWP ECL310/A247 T3/1, KRI
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni attacco ACS3/4"
Dimensioni attacco Risc.3/4"
Dimensioni attacco TLR3/4"
Dimensioni del tubo ACSØ18
Dimensioni tubo Risc.Ø18
Dimensioni tubo TLRØ18
Direzione attaccoIn alto e in basso
Direzione attacco primarioTop and bottom
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filtro2.50 m³/h
Gruppo prodottiPiccoli satelliti
Heating Control valveVM2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
In scope of WEEENo
Larghezza con coperchio [mm]550 mm
Larghezza senza coperchio [mm]550 mm
Marca pompa di riscaldamentoGrundfos
Material DescriptionVX-SLS HWP ECL310/A247 T3/1, KRI
Material Description (Short TeVX SLS, Type 3-1, ECL 310/A247
Caratteristica
Valore
Materiale brasatura riscaldamento scambiatoreBrazed copper
Materiale brasatura scambiatore ACSBrazed copper
Materiale del coperchioLamiera di acciaio verniciata bianca
Materiale isolanteEPDM
Nome del regolatore ACSECL 310 / A247
Nome prodottoAMV 10
Nome regolatore riscaldamentoECL 310 / A247
Pressione nominale primaria [bar]16 bar
Pressione nominale secondaria [bar]6 bar
Product line33
Profondità con coperchio [mm]380 mm
Profondità senza coperchio [mm]365 mm
Raggio di curvatura [pollici]Indirect Heating & DHW Charging
Regolatore pressione differenzialeAVPB-F
Temperatura di mandata di progetto [˚C]110 °C
Tensione di alimentazione [V] CA230 V
Tipo attacco TLRFilettatura esterna
Tipo di attacco ACSFilettatura esterna
Tipo di attacco Risc.filettatura interna
Tipo di controllo ACSElettronico
Tipo di controllo Risc.Elettronico
Tipo di prodottoVX SLS (A247)
Tipo dimensione stazioneTipo 3-1
Tipo pompa di riscaldamentoUPM3 Auto 15-70 130
Tipo scambiatore ACSXB06H-1 26
Tipo scambiatore riscaldamentoXB06L-1 24
Tubo flessibileVM2 15
UL markNo
Valvola di regolazione ACSAMV 150

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo40 Kilogram
Peso netto38 Kilogram
Volume206.4 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5714279495508
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm