Danfoss logo
DSA HRU, One-tank solution, Direct heating substations

DSA HRU, Soluzione a 1 serbatoio, capacità e richiesta calore [kW]: 54, capacità recupero calore (CO2) [kW]: 100, Opzione rivendita calore: No

146B9404

DSA HRU 2 T1 HE 54D CO2 100

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza senza coperchio [mm]2000 mm
ApplicazioneA7
ApprovazioneCE
capacità e richiesta calore [kW]54 kW
capacità recupero calore (CO2) [kW]100 kW
Categoria PEDI
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Comunicazione datiModBus
Contains batteriesNo
DescrizioneDSA HRU 2 T1 HE 54D CO2 100
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni attacco Risc.1"
Dimensioni attacco TLR1"
Dimensioni tubo Risc.DN25
Dimensioni tubo TLRDN25
Direzione attacco primarioSu
Gruppo prodottiSottostazioni
Informazioni aggiuntiveSoluzione a 1 serbatoio
Larghezza senza coperchio [mm]1500 mm
Lega riscaldamento scambiatore1.4404
Material DescriptionDSA HRU 2 T1 HE 54D CO2 100
Materiale brasatura riscaldamento scambiatoreBrazed copper
Caratteristica
Valore
Materiale isolanteSchiuma PU dura
Nome del produttoreDanfoss
Nome regolatore riscaldamentoECL310 (P510.12)
Opzione coperchioNo
Opzione rivendita caloreNO
Portata primaria [m3/h] [Max]0.62 m³/h
Pressione nominale primaria [bar]10 bar
Pressione nominale secondaria [bar]10 bar
Product line32
Profondità senza coperchio [mm]800 mm
Quantità serbatoio accumulo1 pz
Raggio di curvatura [pollici]Heat recovery unit
Temperatura ammessa [˚C] [Min]2 °C
Temperatura operativa [°C] [Max]90 °C
Tensione di alimentazione [V] CA [Max]230 V
Tipo attacco TLRFilettatura
Tipo di attacco Risc.Filettatura
Tipo di controllo Risc.Elettronico
Tipo di prodottoDSA HRU
Tipo scambiatore riscaldamentoXB37H-1 20
UL markNo
Versione SottostazioneA7
Volume serbatoio accumulo500.0 L

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo540 Kilogram
Peso netto500 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume2152.163 Liter
EAN/UPC5715162902271