DSA HRU, Soluzione a 2 serbatoi, capacità e richiesta calore [kW]: 540, capacità recupero calore (CO2) [kW]: 150, Opzione rivendita calore: Sì
146B9151
DSA HRU 2 HE 540 CO2 150 S
146B9151
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Altezza senza coperchio [mm] | 2000 mm |
| Applicazione | A1 |
| Approvazione | CE |
| Brand Pompa di carica | Wilo |
| Brand pompa rivendita | STRATOS-PARA 25/1-12 |
| capacità e richiesta calore [kW] | 540 kW |
| capacità recupero calore (CO2) [kW] | 150 kW |
| Categoria PED | I |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Comunicazione dati | ModBus |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | DSA HRU 2 HE 540 CO2 150 S |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensioni attacco Risc. | DN65 |
| Dimensioni attacco TLR | DN65 |
| Dimensioni tubo Risc. | DN65 |
| Dimensioni tubo TLR | DN65 |
| Direzione attacco primario | Su |
| Gruppo prodotti | Sottostazioni |
| Informazioni aggiuntive | Soluzione a 2 serbatoi |
| Larghezza senza coperchio [mm] | 2800 mm |
| Lega riscaldamento scambiatore | 1.4404 |
| Material Description | DSA HRU 2 HE 540 CO2 150 S |
| Materiale brasatura riscaldamento scambiatore | Brazed copper |
| Materiale isolante | Schiuma PU dura |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Nome del produttore | Danfoss |
| Nome regolatore riscaldamento | ECL310 (P510.12) |
| Opzione coperchio | No |
| Opzione rivendita calore | Sì |
| Portata primaria [m3/h] [Max] | 1.55 m³/h |
| Pressione nominale primaria [bar] | 10 bar |
| Pressione nominale secondaria [bar] | 6 bar |
| Product line | 32 |
| Profondità senza coperchio [mm] | 1200 mm |
| Quantità serbatoio accumulo | 2 pz |
| Raggio di curvatura [pollici] | Heat recovery unit |
| Temperatura ammessa [˚C] [Min] | 2 °C |
| Temperatura operativa [°C] [Max] | 90 °C |
| Tensione di alimentazione [V] CA [Max] | 230 V |
| Tipo attacco TLR | flangia |
| Tipo di attacco Risc. | flangia |
| Tipo di controllo Risc. | Elettronico |
| Tipo di prodotto | DSA HRU |
| Tipo pompa di carica | STRATOS-PARA 25/1-12 |
| Tipo pompa rivendita | Wilo |
| Tipo Scamb per opzione vendita | XB59M-1-90 |
| Tipo scambiatore riscaldamento | XB59M-1 90 |
| UL mark | No |
| Versione Sottostazione | A1 |
| Volume serbatoio accumulo | 500.0 L |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 540 Kilogram |
| Peso netto | 500 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162903933 |