Danfoss logo
DSA HRU, Two-tanks solution, Indirect heating substations

DSA HRU, Soluzione a 2 serbatoi, capacità e richiesta calore [kW]: 54, capacità recupero calore (CO2) [kW]: 300, Opzione rivendita calore: Sì

146B9122

DSA HRU 2 HE 54 CO2 300 S

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza senza coperchio [mm]2000 mm
ApplicazioneA1
ApprovazioneCE
Brand Pompa di caricaWilo
Brand pompa rivenditaSTRATOS-PARA 30/1-12
capacità e richiesta calore [kW]54 kW
capacità recupero calore (CO2) [kW]300 kW
Categoria PEDI
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Comunicazione datiModBus
Contains batteriesNo
DescrizioneDSA HRU 2 HE 54 CO2 300 S
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni attacco Risc.1 1/2"
Dimensioni attacco TLR1 1/2"
Dimensioni tubo Risc.DN40
Dimensioni tubo TLRDN40
Direzione attacco primarioSu
Gruppo prodottiSottostazioni
Informazioni aggiuntiveSoluzione a 2 serbatoi
Larghezza senza coperchio [mm]2800 mm
Lega riscaldamento scambiatore1.4404
Material DescriptionDSA HRU 2 HE 54 CO2 300 S
Materiale brasatura riscaldamento scambiatoreBrazed copper
Materiale isolanteSchiuma PU dura
Caratteristica
Valore
Nome del produttoreDanfoss
Nome regolatore riscaldamentoECL310 (P510.12)
Opzione coperchioNo
Opzione rivendita caloreSì
Portata primaria [m3/h] [Max]0.62 m³/h
Pressione nominale primaria [bar]10 bar
Pressione nominale secondaria [bar]6 bar
Product line32
Profondità senza coperchio [mm]1200 mm
Quantità serbatoio accumulo2 pz
Raggio di curvatura [pollici]Heat recovery unit
Temperatura ammessa [˚C] [Min]2 °C
Temperatura operativa [°C] [Max]90 °C
Tensione di alimentazione [V] CA [Max]230 V
Tipo attacco TLRFilettatura
Tipo di attacco Risc.Filettatura
Tipo di controllo Risc.Elettronico
Tipo di prodottoDSA HRU
Tipo pompa di caricaSTRATOS-PARA 30/1-12
Tipo pompa rivenditaWilo
Tipo Scamb per opzione venditaXB37H-1-20
Tipo scambiatore riscaldamentoXB37H-1 20
UL markNo
Versione SottostazioneA1
Volume serbatoio accumulo500.0 L

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo540 Kilogram
Peso netto500 Kilogram
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162902240