Danfoss logo
ThermoDual FLS

Sistema ACS, TD-FLS, 210 kW

161L1198

ThermoDual-FLS 210KW STRATOS OR DHBOX

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Capacità [kW]210.0 kW
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DescrizioneThermoDual-FLS 210KW STRATOS OR DHBOX
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Gruppo prodottiSistema ACS
Material DescriptionTD-FLS 210KW STRATOS OR DHBOX
Materiale brasatura scambiatore ACSRame
Caratteristica
Valore
Nome del regolatore ACSNo Controller
Pressione nominale primaria [bar]10 bar
Product line32
Raggio di curvatura [pollici]Fresh water modules
Tipo di controllo ACSExternal control
Tipo di prodottoTD-FLS
Tipo scambiatore ACSXB59M-1 30
UL markNo

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo110 Kilogram
Peso netto90 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume852.405 Liter