Danfoss logo
ThermoDual FLS

Sistema ACS, TD-FLS, 455 kW

161L1141

ThermoDual-FLS 455KW MIX-ECL INS-C.

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Capacità [kW]455.0 kW
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DescrizioneThermoDual-FLS 455KW MIX-ECL INS-C.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Gruppo prodottiSistema ACS
Material DescriptionTD-FLS 455KW MIX-ECL INS-C.
Materiale brasatura scambiatore ACSRame
Caratteristica
Valore
Nome del regolatore ACSECL 310
Pressione nominale primaria [bar]10 bar
Product line32
Raggio di curvatura [pollici]Fresh water modules
Tipo di controllo ACSElettronico
Tipo di prodottoTD-FLS
Tipo scambiatore ACSXB59M-1 80
UL markNo

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo150 Kilogram
Peso netto130 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume726.401 Liter
EAN/UPC5715162708828