Danfoss logo
ThermoDual FLS

Sistema ACS, TD-FLS, 420 kW

161L1140

ThermoDual-FLS 420KW MIX-ECL INS-C.

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Capacità [kW]420.0 kW
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DescrizioneThermoDual-FLS 420KW MIX-ECL INS-C.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Gruppo prodottiSistema ACS
Material DescriptionTD-FLS 420KW MIX-ECL INS-C.
Materiale brasatura scambiatore ACSRame
Nome del regolatore ACSECL 310
Caratteristica
Valore
Pressione nominale primaria [bar]10 bar
Product line32
Raggio di curvatura [pollici]Fresh water modules
Tipo di controllo ACSElettronico
Tipo di prodottoTD-FLS
Tipo scambiatore ACSXB59M-1 60
UL markNo
Versione SottostazioneTD-FLS, 420kW, miscela, ECL, isolamento

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo150 Kilogram
Peso netto130 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume726.401 Liter
EAN/UPC5715162708811