Danfoss logo
ThermoDual FLS

Sistema ACS, TD-FLS, 420 kW

161L1137

ThermoDual-FLS 420KW PUMP-ECL INS-C.

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Capacità [kW]420.0 kW
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DescrizioneThermoDual-FLS 420KW PUMP-ECL INS-C.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Gruppo prodottiSistema ACS
Material DescriptionSistema ACS, TD-FLS, 420.0 kW-TD-FLS 420
Materiale brasatura scambiatore ACSRame
Caratteristica
Valore
Nome del regolatore ACSECL 310
Pressione nominale primaria [bar]10 bar
Product line32
Raggio di curvatura [pollici]Fresh water modules
Tipo di controllo ACSElettronico
Tipo di prodottoTD-FLS
Tipo scambiatore ACSXB59M-1 50
UL markNo

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo150 Kilogram
Peso netto130 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume741.753 Liter
EAN/UPC5715162708781