Sistema ACS, TD-FLS, 140 kW
161L1102
ThermoDual-FLS 140KW YONOS_STRATOS OR DHBOX
161L1102
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Capacità [kW] | 140.0 kW |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | ThermoDual-FLS 140KW YONOS_STRATOS OR DHBOX |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Gruppo prodotti | Sistema ACS |
| Material Description | TD-FLS 140KW YONOS_STRATOS OR DHBOX |
| Materiale brasatura scambiatore ACS | Rame |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Nome del regolatore ACS | No Controller |
| Pressione nominale primaria [bar] | 10 bar |
| Product line | 32 |
| Raggio di curvatura [pollici] | Fresh water modules |
| Tipo di controllo ACS | External control |
| Tipo di prodotto | TD-FLS |
| Tipo scambiatore ACS | XB59M-1 30 |
| UL mark | No |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.001 Kilogram |
| Peso netto | 0.001 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 625.924 Liter |