Sistema ACS, TD-FLS, 280 kW
161L1090
ThermoDual-FLS 280KW PUMP-ECL INS-C.
161L1090
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Capacità [kW] | 280.0 kW |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | ThermoDual-FLS 280KW PUMP-ECL INS-C. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Gruppo prodotti | Sistema ACS |
| Material Description | Sistema ACS, TD-FLS, 280.0 kW - TD-FLS 2 |
| Materiale brasatura scambiatore ACS | Rame |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Nome del regolatore ACS | ECL 310 |
| Pressione nominale primaria [bar] | 10 bar |
| Product line | 32 |
| Raggio di curvatura [pollici] | Fresh water modules |
| Tipo di controllo ACS | Elettronico |
| Tipo di prodotto | TD-FLS |
| Tipo scambiatore ACS | XB59M-1 36 |
| UL mark | No |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 150 Kilogram |
| Peso netto | 130 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 744.177 Liter |
| EAN/UPC | 5715162708484 |