Danfoss logo
ThermoDual FLS

Sistema ACS, TD-FLS, 210 kW

161L1089

ThermoDual-FLS 210KW PUMP-ECL INS-C.

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Capacità [kW]210.0 kW
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DescrizioneThermoDual-FLS 210KW PUMP-ECL INS-C.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Gruppo prodottiSistema ACS
Material DescriptionSistema ACS, TD-FLS, 210.0 kW - TD-FLS 2
Materiale brasatura scambiatore ACSRame
Caratteristica
Valore
Nome del regolatore ACSECL 310
Pressione nominale primaria [bar]10 bar
Product line32
Raggio di curvatura [pollici]Fresh water modules
Tipo di controllo ACSElettronico
Tipo di prodottoTD-FLS
Tipo scambiatore ACSXB59M-1 30
UL markNo

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo150 Kilogram
Peso netto130 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume744.177 Liter
EAN/UPC5715162708491