Sistema ACS, TD-FLS, 140 kW
161L1088
ThermoDual-FLS 140KW PUMP-ECL INS-C.
161L1088
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Capacità [kW] | 140.0 kW |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | ThermoDual-FLS 140KW PUMP-ECL INS-C. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Gruppo prodotti | Sistema ACS |
| Material Description | TD-FLS 140KW PUMP-ECL INS-C. - Sistema A |
| Materiale brasatura scambiatore ACS | Rame |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Nome del regolatore ACS | ECL 310 |
| Pressione nominale primaria [bar] | 10 bar |
| Product line | 32 |
| Raggio di curvatura [pollici] | Fresh water modules |
| Tipo di controllo ACS | Elettronico |
| Tipo di prodotto | TD-FLS |
| Tipo scambiatore ACS | XB59M-1 30 |
| UL mark | No |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 150 Kilogram |
| Peso netto | 130 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 673.071 Liter |
| EAN/UPC | 5715162708507 |