Danfoss logo
ThermoDual Charging Module

Sistema ACS, TD-FLS, 210 kW

004X1809

TD-FLS 210KW POMPA-ECL COIB-COPERCHIO

Sostituzione consigliata: 161L1089

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza imballo [mm]2000 mm
Altezza senza coperchio [mm]1940 mm
ApprovazioneCE
Capacità [kW]210.0 kW
Categoria PED§ 4.3
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Circolazione ACSSì
Contains batteriesNo
Corrente [A] [Max]4.0 A
Delta P secondario [bar] [Max]0.26 bar
DescrizioneTD-FLS 210KW POMPA-ECL COIB-COPERCHIO
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni attacco ACSG1 1/4"
Dimensioni attacco circolazioneG1 1/4"
Dimensioni attacco Risc.Rp1 1/4"
Dimensioni del tubo ACSDN25
Dimensioni tubo circolazioneDN25
Dimensioni tubo Risc.DN32
Direzione attacco primarioVerticale
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceOut of scope
Gruppo prodottiSistema ACS
Height (EF000040)1940
Larghezza imballo [mm]1200 mm
Larghezza senza coperchio [mm]900 mm
Lega scambiatore ACS1.4404
Marca pompa circolazione ACSGrundfos
Marca pompa di riscaldamentoWilo
Material DescriptionTD-FLS 210KW PUMP-ECL INS-C.
Materiale brasatura scambiatore ACSBrazed copper
Materiale del coperchioSchiuma PU dura
Materiale isolanteSchiuma PU dura
Caratteristica
Valore
Max. operating pressure (EF020449)10
Nome categoriaSottostazioni produttori di acqua calda istantanei
Nome del produttoreDanfoss
Nome del regolatore ACSECL 310
P Circolazione [bar] [Max]0.43 bar
Portata circolazione [m3/h] [Max]2.40 m³/h
Portata primaria [m3/h] [Max]3.80 m³/h
Portata secondaria [m3/h] [Max]3.60 m³/h
Pressione nominale primaria [bar]10 bar
Pressione nominale secondaria [bar]10 bar
Pressione primaria [bar] [Max]10 bar
Pressione secondaria [bar] [Max]10 bar
Pressione statica AFS [bar] [Min]1.0 bar
Product line32
Profondità imballo [mm]800 mm
Profondità senza coperchio [mm]488 mm
Raggio di curvatura [pollici]Fresh water modules
Suitable for cooling (EF024798)FALSE
Temperatura ammessa [˚C] [Min]2 °C
Temperatura di mandata di progetto [˚C]90 °C
Tensione di alimentazione [V] CA230 V
Tipo attacco circolazioneFilettatura esterna
Tipo di attacco ACSFilettatura esterna
Tipo di attacco Risc.filettatura interna
Tipo di controllo ACSElettronico
Tipo di prodottoTD-FLS
Tipo pompa circolazione ACSUPM GEO N
Tipo pompa di riscaldamentoSTRATOS PARA
Tipo scambiatore ACSXB59M-1 30
UL markNo
Versione SottostazioneTD-FLS, 210kW, pompa, ECL, isolamento
With insulation (EF021057)TRUE

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo150 Kilogram
Peso netto130 Kilogram
Volume711.049 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162744093
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm