Danfoss logo
DHW system, TD-FLS

Sistema ACS, TD-FLS, 175 kW

004X1540

TD-FLS 175kW POMPA-CONTROLLO ECL

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza imballo [mm]500 mm
Altezza senza coperchio [mm]1077 mm
ApprovazioneCE
Capacità [kW]175.0 kW
Categoria PED§ 4.3
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Circolazione ACSSì
Contains batteriesNo
Corrente [A] [Max]2.0 A
Delta P secondario [bar] [Max]0.24 bar
DescrizioneTD-FLS 175kW POMPA-CONTROLLO ECL
DesignMontato a parete
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni attacco ACSG1 1/4"
Dimensioni attacco circolazioneG1"
Dimensioni attacco Risc.Rp1 1/4"
Dimensioni del tubo ACSDN32
Dimensioni tubo circolazioneDN25
Dimensioni tubo Risc.DN32
Direzione attacco primarioVerticale
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceOut of scope
Gruppo prodottiSistema ACS
Larghezza imballo [mm]1200 mm
Larghezza senza coperchio [mm]700 mm
Lega scambiatore ACS1.4404
Marca pompa circolazione ACSGrundfos
Marca pompa di riscaldamentoGrundfos
Material DescriptionTD-FLS 175kW PUMP-CTRL ECL
Materiale brasatura scambiatore ACSBrazed copper
Caratteristica
Valore
Materiale del coperchioSchiuma EPP
Materiale isolanteSchiuma EPP
Nome del produttoreDanfoss
Nome del regolatore ACSECL 310
P Circolazione [bar] [Max]0.25 bar
Portata circolazione [m3/h] [Max]2.00 m³/h
Portata primaria [m3/h] [Max]3.35 m³/h
Portata secondaria [m3/h] [Max]3.00 m³/h
Pressione nominale primaria [bar]10 bar
Pressione nominale secondaria [bar]10 bar
Pressione primaria [bar] [Max]10 bar
Pressione secondaria [bar] [Max]10 bar
Pressione statica AFS [bar] [Min]1.0 bar
Product line32
Profondità imballo [mm]800 mm
Profondità senza coperchio [mm]298 mm
Raggio di curvatura [pollici]Fresh water modules
Temperatura ammessa [˚C] [Min]2 °C
Temperatura di mandata di progetto [˚C]90 °C
Tensione di alimentazione [V] CA230 V
Tipo attacco circolazionefilettatura interna
Tipo di attacco ACSfilettatura interna
Tipo di attacco Risc.filettatura interna
Tipo di controllo ACSElettronico
Tipo di prodottoTD-FLS
Tipo pompa circolazione ACSUPM GEO N
Tipo pompa di riscaldamentoUPM GEO
Tipo scambiatore ACSXB37M-1 40
UL markNo
Versione SottostazioneTD-FLS, 175kW, pompa, ECL

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo60 Kilogram
Peso netto40 Kilogram
Volume224.662 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162745441
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm