Danfoss logo
TY99213010_TermixFLS_INSUCOVER

Termix ThermoDual FLS Mini, Tipo 1, Nome del regolatore ACS: ECL 310

144H3489

Tipo di prodotto: Termix ThermoDual FLS Mini, Tipo 1, 10 bar, 100 °C, ECL 310

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza con coperchio [mm]680 mm
Altezza senza coperchio [mm]680 mm
ApprovazioneCE
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Circolazione ACSSì
Contains batteriesNo
DescrizioneThermodual FLS mini
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni attacco ACS3/4"
Dimensioni attacco TLR3/4"
Dimensioni del tubo ACSØ18
Dimensioni tubo TLRØ18
Direzione attaccoIn basso
Direzione attacco primarioIn basso
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gruppo prodottiPiccoli satelliti
In scope of WEEENo
Larghezza con coperchio [mm]540 mm
Caratteristica
Valore
Larghezza senza coperchio [mm]540 mm
Material DescriptionThermodual FLS mini
Materiale brasatura scambiatore ACSBrazed copper
Materiale del coperchioSenza
N. dossier SCIP1e1d838a-5fc8-4ba2-a496-52df43c8bd8e
Nome del regolatore ACSECL 310
Nome prodotto dossier SCIPThermodual FLS mini
Pressione nominale primaria [bar]10 bar
Product line33
Profondità con coperchio [mm]335 mm
Profondità senza coperchio [mm]335 mm
Raggio di curvatura [pollici]Fresh water modules
Temperatura di mandata di progetto [˚C]100 °C
Tensione di alimentazione [V] CA230 V
Tipo attacco TLRinterna G Filettatura
Tipo di attacco ACSinterna G Filettatura
Tipo di controllo ACSElettronico
Tipo di prodottoTermix ThermoDual FLS Mini
Tipo dimensione stazioneTipo 1
Tipo scambiatore ACSXB06H+-1 40 G3/4" HP
UL markNo

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo18 Kilogram
Peso netto17 Kilogram
Volume119.394 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715628007427
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm