Termix Solar, Tipo 2, Nome del regolatore ACS: AVTB
144H1277
Tipo di prodotto: Termix Solar, Tipo 2, 10 bar, 110 °C, AVTB
144H1277
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Approvazione | CE |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | Termix Solar A+ |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensioni attacco ACS | 3/4" |
| Dimensioni attacco TLR | 3/4" |
| Dimensioni del tubo ACS | Ø18 |
| Dimensioni tubo TLR | Ø18 |
| Direzione attacco primario | In basso |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Filtro | 3.40 |
| Gruppo prodotti | Piccoli satelliti |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | Termix Solar A+ Type 2 OP/NED AVTB 20 |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Materiale brasatura scambiatore ACS | Brazed copper |
| N. dossier SCIP | 791ee05b-2723-4c83-8924-17d6f6cb2e11 |
| Nome del regolatore ACS | AVTB |
| Nome prodotto dossier SCIP | Termix Solar A+ Type 2 OP/NED AVTB 20 |
| Opzione coperchio | Senza |
| Pressione nominale primaria [bar] | 10 bar |
| Pressione statica AFS [bar] [Min] | 1.0 bar |
| Product line | 33 |
| Raggio di curvatura [pollici] | Fresh water modules |
| Temperatura di mandata di progetto [˚C] | 110 °C |
| Tipo attacco TLR | interna G Filettatura |
| Tipo di attacco ACS | interna G Filettatura |
| Tipo di controllo ACS | Termostatico |
| Tipo di prodotto | Termix Solar |
| Tipo dimensione stazione | Tipo 2 |
| Tipo scambiatore ACS | XB06H+-1 80 G3/4"*20 H |
| UL mark | No |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 15 Kilogram |
| Peso netto | 14 Kilogram |
| Volume | 40.656 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561008718 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |