Danfoss logo
Distribution unit SGC

Sifone per unità Danfoss Air

145H0964

DISTRIBUTION UNIT SGC-FN, 4 CONN. TWA SI

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
ControlloICON Wiring center
DescrizioneDISTRIBUTION UNIT SGC-FN, 4 CONN. TWA SI
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro connessione [pollici]2
Gruppo prodottiUnità di distribuzione
Caratteristica
Valore
Material DescriptionDISTRIBUTION UNIT SGC-FN, 4 CONN. TWA SI
Numero collegamenti del collettore riscaldamento a pavimento4
Pressione nominale primaria [bar]6 bar
Product line67
Raggio di curvatura [pollici]Distribution units
Temperatura di mandata di progetto [˚C]95 °C
Tipo di prodottoSifone per unità Danfoss Air

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo8.8 Kilogram
Peso netto7.9 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume78.736 Liter
EAN/UPC5702424545451