Sifone per unità Danfoss Air
145H0963
DISTRIBUTION UNIT SGC-FN, 3 CONN. TWA SI
145H0963
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Controllo | ICON Wiring center |
| Descrizione | DISTRIBUTION UNIT SGC-FN, 3 CONN. TWA SI |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametro connessione [pollici] | 2 |
| Gruppo prodotti | Unità di distribuzione |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Material Description | DISTRIBUTION UNIT SGC-FN, 3 CONN. TWA SI |
| Numero collegamenti del collettore riscaldamento a pavimento | 3 |
| Pressione nominale primaria [bar] | 6 bar |
| Product line | 67 |
| Raggio di curvatura [pollici] | Distribution units |
| Temperatura di mandata di progetto [˚C] | 95 °C |
| Tipo di prodotto | Sifone per unità Danfoss Air |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 8.2 Kilogram |
| Peso netto | 7.6 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 78.736 Liter |
| EAN/UPC | 5702424545444 |