Danfoss logo
145H0754

Warranty & Service

145H0758

Type SGCI-FN, 8 connections, TWA 24V
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: Warranty & Service

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DescrizioneType SGCI-FN, 8 connections, TWA 24V
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro connessione [pollici]8
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Caratteristica
Valore
Gruppo prodottiUnità di distribuzione
Material DescriptionDISTRIB. UNIT SGCI-FN, 8 CONN. TWA 24V
Pressione nominale primaria [bar]6 bar
Product line67
Raggio di curvatura [pollici]Distribution units
Temperatura di mandata di progetto [˚C]90 °C
Tipo di prodottoWarranty & Service

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo10.64 Kilogram
Peso netto7.5 Kilogram
Volume102.899 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428675109
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm