Warranty & Service
145H0757
Type SGCI-FN, 7 connections, TWA 24V
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: Warranty & Service
145H0757
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | Type SGCI-FN, 7 connections, TWA 24V |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametro connessione [pollici] | 7 |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Gruppo prodotti | Unità di distribuzione |
| Material Description | DISTRIB. UNIT SGCI-FN, 7 CONN. TWA 24V |
| Pressione nominale primaria [bar] | 6 bar |
| Product line | 67 |
| Raggio di curvatura [pollici] | Distribution units |
| Temperatura di mandata di progetto [˚C] | 90 °C |
| Tipo di prodotto | Warranty & Service |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 10.116 Kilogram |
| Peso netto | 7.5 Kilogram |
| Volume | 102.24 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428675093 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |