Sifone per unità Danfoss Air
145H0512
Unità distribuzione for VX-F, con 12 attacchi
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: Warranty & Service
145H0512
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| Contains batteries | No |
| Controllo | No controller |
| Descrizione | Unità distribuzione for VX-F, con 12 attacchi |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametro connessione [pollici] | 2 |
| Dimensioni attacco Risc. | 3/4" |
| Direzione attacco | In alto |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Gruppo prodotti | Unità di distribuzione |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | VX-F SG Distribution unit 12 conn. |
| Numero collegamenti del collettore riscaldamento a pavimento | 12 |
| Pressione nominale primaria [bar] | 6 bar |
| Product line | 67 |
| Raggio di curvatura [pollici] | Distribution units |
| Temperatura di mandata di progetto [˚C] | 60 °C |
| Tipo collettore riscaldamento a pavimento | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
| Tipo di attacco Risc. | Filettatura esterna G |
| Tipo di prodotto | Sifone per unità Danfoss Air |
| Versione | Right |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 11 Kilogram |
| Peso netto | 9 Kilogram |
| Volume | 106.143 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428525442 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |