Sifone per unità Danfoss Air
145H0506
Unità distribuzione for VX-F, con 6 attacchi
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: Warranty & Service
145H0506
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | Unità distribuzione for VX-F, con 6 attacchi |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametro connessione [pollici] | 6 |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Gruppo prodotti | Unità di distribuzione |
| Informazioni aggiuntive | Misuratore di portata |
| Material Description | VX-F SG Distribution unit 6 conn. |
| Pressione nominale primaria [bar] | 6 bar |
| Product line | 67 |
| Raggio di curvatura [pollici] | Distribution units |
| Temperatura di mandata di progetto [˚C] | 60 °C |
| Tipo di prodotto | Sifone per unità Danfoss Air |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 10.5 Kilogram |
| Peso netto | 9 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428525381 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |