Danfoss logo
145H0503-145H0512

Sifone per unità Danfoss Air

145H0504

Unità distribuzione for VX-F, con 4 attacchi
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: Warranty & Service

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DescrizioneUnità distribuzione for VX-F, con 4 attacchi
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro connessione [pollici]4
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Caratteristica
Valore
Gruppo prodottiUnità di distribuzione
Informazioni aggiuntiveMisuratore di portata
Material DescriptionVX-F SG Distribution unit 4 conn.
Pressione nominale primaria [bar]6 bar
Product line67
Raggio di curvatura [pollici]Distribution units
Temperatura di mandata di progetto [˚C]60 °C
Tipo di prodottoSifone per unità Danfoss Air

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo10.5 Kilogram
Peso netto9 Kilogram
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428525367
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm