Danfoss logo
145H0352-145H0362

Sifone per unità Danfoss Air

145H0356

Distribution unit Tipo SG, 6 attacchi con misuratore di portata
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: Warranty & Service

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Contains batteriesNo
DescrizioneDistribution unit Tipo SG, 6 attacchi con misuratore di portata
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro connessione [pollici]6
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Gruppo prodottiUnità di distribuzione
Caratteristica
Valore
Material DescriptionDISTRIBUTION UNIT SG-FN, 6 CONNECTIONS
Pressione nominale primaria [bar]10 bar
Product line67
Raggio di curvatura [pollici]Distribution units
Temperatura di mandata di progetto [˚C]95 °C
Tipo di prodottoSifone per unità Danfoss Air

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo8.123 Kilogram
Peso netto7.5 Kilogram
Volume102.555 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428525282
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm