Danfoss logo
145H0352-145H0362

Sifone per unità Danfoss Air

145H0355

Distribution unit Tipo SG, 5 attacchi con misuratore di portata

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
ControlloNo controller
DescrizioneDistribution unit Tipo SG, 5 attacchi con misuratore di portata
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro connessione [pollici]2
Dimensioni attacco Risc.3/4"
Direzione attaccoIn alto
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Caratteristica
Valore
Gruppo prodottiUnità di distribuzione
In scope of WEEENo
Material DescriptionDISTRIBUTION UNIT SG-FN, 5 CONNECTIONS
Numero collegamenti del collettore riscaldamento a pavimento5
Pressione nominale primaria [bar]6 bar
Product line67
Raggio di curvatura [pollici]Distribution units
Temperatura di mandata di progetto [˚C]60 °C
Tipo collettore riscaldamento a pavimentoStainless steel with flow meter and manual air vent
Tipo di attacco Risc.Filettatura esterna G
Tipo di prodottoSifone per unità Danfoss Air
VersioneRight

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo7.75 Kilogram
Peso netto7.5 Kilogram
Volume78.736 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428525275
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm