Termix Unità Distribuzione MIX 5 attacchi
144H0185
Tipo di prodotto: Termix Unità distribuzione, 5, 230 V, Valvola termostatica
144H0185
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Altezza senza coperchio [mm] | 700 mm |
| Approvazione | CE |
| Armadio | Valvola termostatica |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | Termix Unità Distribuzione MIX 5 attacchi |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametro connessione [pollici] | 5 |
| Dimensioni attacco Risc. | 3/4" |
| Dimensioni tubo Risc. | Ø18 |
| Direzione attacco primario | In basso |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Gruppo prodotti | Piccoli satelliti |
| In scope of WEEE | No |
| Larghezza senza coperchio [mm] | 520 mm |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Material Description | Termix Distribution Unit Mix 5 Connectio |
| N. dossier SCIP | 7d77c5db-bcca-4318-a541-d1a4c671a9c3 |
| Nome prodotto dossier SCIP | Termix Distribution Unit Mix 5 Connectio |
| Nome regolatore riscaldamento | RAVK |
| Numero collegamenti del collettore riscaldamento a pavimento | 5 |
| Opzione coperchio | Senza |
| Pressione nominale primaria [bar] | 10 bar |
| Product line | 33 |
| Profondità senza coperchio [mm] | 175 mm |
| Raggio di curvatura [pollici] | Distribution units |
| Temperatura di mandata di progetto [˚C] | 95 °C |
| Tensione di alimentazione [V] | 230.0 V |
| Tipo collettore riscaldamento a pavimento | Ottone con sfiato aria manuale |
| Tipo di attacco Risc. | Filettatura esterna G |
| Tipo di controllo Risc. | Termostatico |
| Tipo di prodotto | Termix Unità distribuzione |
| UL mark | No |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 30 Kilogram |
| Peso netto | 29 Kilogram |
| Volume | 0.064 Cubic meter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560910944 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |