Danfoss logo
Small Stations, Termix Distribution Unit

Termix Unità Distribuzione MIX 3 attacchi

144H0184

Tipo di prodotto: Termix Unità distribuzione, 3, 230 V, Valvola termostatica

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza senza coperchio [mm]700 mm
ApprovazioneCE
ArmadioValvola termostatica
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DescrizioneTermix Unità Distribuzione MIX 3 attacchi
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro connessione [pollici]3
Dimensioni attacco Risc.3/4"
Dimensioni tubo Risc.Ø18
Direzione attacco primarioIn basso
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gruppo prodottiPiccoli satelliti
In scope of WEEENo
Larghezza senza coperchio [mm]520 mm
Caratteristica
Valore
Material DescriptionTermix Distribution Unit Mix 3 Connectio
N. dossier SCIPb7864d5d-942b-405b-a4b6-fd09aca0db64
Nome prodotto dossier SCIPTermix Distribution Unit Mix 3 Connectio
Nome regolatore riscaldamentoRAVK
Numero collegamenti del collettore riscaldamento a pavimento3
Opzione coperchioSenza
Pressione nominale primaria [bar]10 bar
Product line33
Profondità senza coperchio [mm]175 mm
Raggio di curvatura [pollici]Distribution units
Temperatura di mandata di progetto [˚C]95 °C
Tensione di alimentazione [V]230.0 V
Tipo collettore riscaldamento a pavimentoOttone con sfiato aria manuale
Tipo di attacco Risc.Filettatura esterna G
Tipo di controllo Risc.Termostatico
Tipo di prodottoTermix Unità distribuzione
UL markNo

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo30 Kilogram
Peso netto29 Kilogram
Volume0.064 Cubic meter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5706560901508
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm