Danfoss logo
Distribution units SGCI - CDM-product-details

Distribution units SGCI - CDM

145H1884

Stainless steel manifold, 4 loops, ICON2 Advanced Master controller, used in combination with CDM cooling module - For EvoFlat / EvoFlat 4.0

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Angolo spruzzo230 V Hz 50
Apprendimento predittivoYes
ApprovazioneCE
Attuatore230V
Bilanciamento AutomaticoYes
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
ControlloICON2 Master controller
Corrente per uscita [W] [Max]2 W
DescrizioneStainless steel manifold, 4 loops, ICON2 Advanced Master controller, used in combination with CDM cooling module - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro connessione [pollici]2
Dimensioni attacco Risc.3/4"
Direzione attaccoTop
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Esercizio della valvolaYes
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Caratteristica
Valore
Gruppo prodottiDistribution units
In scope of WEEEYes
InterfacceBluetoothZigbee
Material DescriptionDISTR. UNIT CDM SGCI, 4 CONN, ICON2
Numero collegamenti del collettore riscaldamento a pavimento4
Pressione nominale primaria [bar]6 bar
Product lineSubsystems
ProgrammazioneYes
PWM (modulazione di larghezza di impulsi)Yes
Raggio di curvatura [mm]Danfoss Ally
Raggio di curvatura [pollici]Distribution units
Temperatura di mandata di progetto [˚C]60 °C
Tipo applicazioneInstaller app with commissioning tool
Tipo collettore riscaldamento a pavimentoStainless steel with flow meter and manual air vent
Tipo di accessorioDistribution unit SGCI - CDM
Tipo di attacco Risc.G int. Thread
Tipo di prodottoDistribution units SGCI - CDM
UL markNo

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo8.2 Kilogram
Peso netto6.9 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume78.736 Liter
EAN/UPC5715255013587